Центры управления двигателями Siemens tiastar standard motor control centers (MCC) представляют собой модульные автономные устройства, предназначенные для эффективного распределения электроэнергии в промышленности. Эти MCC соответствуют стандартам UL и NEMA и представляют собой надежное решение для различных приложений.
Промышленное распределение электроэнергии часто сталкивается с проблемами безопасности, пространства и интеграции. Наши стандартные микроконтроллеры типа Tiastar имеют безопасную и прочную конструкцию с использованием толстостенной стали и внутренних барьеров, обеспечивающих долговечность. Установки высокой плотности позволяют сэкономить до 50% площади и оптимизировать планировку объекта.
Интегрируйте приводы SINAMICS G120 G120 для расширенного управления двигателем и повышения энергоэффективности.