Охватите нужные диапазоны усилителей
Выбирайте однофазные комплекты до 225 А и трехфазные варианты в соответствии с требованиями к обслуживанию при новых сборках и обновлениях.
Комплекты главных выключателей Siemens (MBK) превращают центры нагрузки Siemens в гибкие, готовые к использованию кода сети. Компактная, проверенная на практике конструкция позволяет подрядчикам ускорить монтаж, сократить количество артикулов и обеспечить соответствие требованиям модернизации.
Примеры портфолио:

Превратите центры нагрузки Siemens с основным разъемом в главный выключатель за считаные минуты с помощью аппаратного обеспечения на основе комплекта и четких инструкций, сводя к минимуму время простоя при выполнении работ по модернизации.
Используйте конвертируемые реверсивные конструкции с верхним или нижним питанием и диапазоном номиналов усилителей, чтобы меньшее количество артикулов служило большему количеству применений.
Положитесь на комплекты главных выключателей, включенные в список UL 489, разработанные для центров нагрузки Siemens, для поддержки жилых установок, соответствующих требованиям.
Выбирайте однофазные комплекты до 225 А и трехфазные варианты в соответствии с требованиями к обслуживанию при новых сборках и обновлениях.
Воспользуйтесь преимуществами панелей, подключаемых к розетке и входящих в комплект наполнителей, которые обеспечивают быструю и воспроизводимую установку в полевых условиях.
Используйте комплекты, разработанные специально для Siemens PL и аналогичных центров нагрузки, чтобы обеспечить надлежащую посадку и производительность.