Siemens PAK Metering предлагает гибкие многопозиционные измерительные приборы для внутреннего и наружного применения, которые упрощают установку и оптимизируют пространство на стенах. Конфигурации рассчитаны на 2—6 позиций с разъемами на 4/5 челюстей, выключателями для арендаторов до 200 А, надземным или подземным транспортом и номиналом шин до 1000 A — идеальный вариант для многоквартирных проектов.
Портфолио:
- WP — стандартные модели без байпаса
- WEP — EUSERC или варианты, совместимые с утилитами
- WPL — модели с рычажным обходом