Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать интегрированный коммутатор Microgrid?

Объединяя распределение электроэнергии и управление микросетями в единую интегрированную платформу, MIS позволяет клиентам модернизировать свою энергетическую стратегию, сохраняя при этом эксплуатационную надежность с первого дня. Система MIS, разработанная с учетом совместимости, позволяет значительно сократить время выполнения заказов, повысить доверие к коммунальным предприятиям и гибко развиваться по мере изменения потребностей в энергии. Siemens сотрудничает с заказчиками на протяжении всего жизненного цикла — от раннего планирования и привлечения коммунальных предприятий до ввода в эксплуатацию и долгосрочной эксплуатации — обеспечивая надежную производительность и доверие регулирующих органов.

Основные преимущества

Простая интеграция

  • Утилита интеграции DER, генератор, солнечная фотоэлектрическая станция и аккумуляторные накопители энергии
  • Независимый от поставщика подход к интеграции DER
  • Интеллектуальный мониторинг и управление с помощью SICAM A8000
  • 22-дюймовый сенсорный дисплей HMI для интуитивного управления

Интеллектуальное управление и автоматизация

  • Автоматическая посадка на остров, черный старт и функция реагирования на спрос
  • Мониторинг и управление возобновляемыми источниками энергии, хранилищами, зарядными устройствами для электромобилей, генераторами и нагрузками в реальном времени
  • Усовершенствованная защита и безопасность с помощью реле SIPROTEC

Гибкость и соответствие требованиям

  • Конфигурации в помещении (NEMA 1) и на открытом воздухе (NEMA 3R)
  • Доступные конфигурации распределительных щитов UL 891
  • Архитектура, готовая к системе управления питанием UL 3141, и IEEE 2030.7

Представленные возможности

Отрасли

Select...

Интегрированный коммутатор Microgrid в центрах обработки данных

Постоянное питание для критически важных операций. Центры обработки данных используют MIS для интеграции энергоснабжения, резервного питания, аккумуляторов и возобновляемых источников энергии в единую интеллектуальную платформу. Благодаря мониторингу в реальном времени, автоматизированному управлению и возможностям выхода на острова MIS помогает поддерживать бесперебойную работу, удовлетворять растущие потребности в электроэнергии, повышать энергоэффективность и снижать риск дорогостоящих отключений.

Система обработки данных SIVACON 8PS-L: мощность для центров обработки данных завтрашнего дня, простое и готовое к использованию

Часто задаваемые вопросы

Изучите ресурсы (на английском языке)

Материалы по теме