Комбинации счетчиков Siemens сочетают надежную производительность с передовыми инновациями. Они созданы для обеспечения безопасности, простоты установки, долговременного качества и экологичности.

Комбинации счетчиков Siemens сочетают надежную производительность с передовыми инновациями. Они созданы для обеспечения безопасности, простоты установки, долговременного качества и экологичности.

Наша базовая конструкция розеток для счетчиков осталась неизменной, что отражает наше стремление к надежности и позволяет монтажникам, коммунальным предприятиям и домовладельцам из года в год рассчитывать на продукцию Siemens.
Siemens постоянно развивается, внедряя новые функции и технологии для удовлетворения потребностей современных энергетических систем, включая интеграцию солнечных батарей, зарядку электромобилей и обновленные нормативные требования.
Измерительные приборы Siemens удовлетворяют широкий спектр потребностей жилых помещений: от нового строительства до модернизации услуг, включая розетки для счетчиков, сети и комбинации счетчиков, временное электроснабжение и многое другое.
Этот вариант идеально подходит для наземных и подземных применений. Он оснащен 1-фазным трехпроводным питанием переменного тока напряжением 120/240 В и доступен номинальный ток 100 А, 125 А, 150 А, 175 А, 200 А и 320 А. Большинство продуктов внесены в список UL и имеют рейтинг 22 000 AIC.
Эта комбинация счетчиков также оснащена 1-фазным 3-проводным напряжением 120/240 В переменного тока с дополнительными доступными постоянными номиналами. Доступны устройства для обхода рупора и рычага, и многие продукты имеют боковую откидную дверцу с одним резьбовым отверстием.
Новая комбинация Inhab Meter от Siemens и технологии RapidFLX обеспечивает непревзойденную гибкость при установке солнечных панелей, зарядки электромобилей, аккумуляторов или дополнительных электрических нагрузок — готовое к будущему решение для удовлетворения растущих потребностей в энергии.