Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему панели освещения Lighting Panels?

Семейство осветительных панелей Siemens эффективно распределяет мощность для цепей освещения в конфигурациях до 800 А.

Наши гибкие конструкции и инновационные функции решают разнообразные задачи по установке и упрощают проекты. Используйте осветительные панели P1 в разобранном виде у официальных дистрибьюторов для сокращения сроков поставки.

Наше портфолио панельных панелей включает в себя:

  • Панели освещения P1 Lighting Panels: доступны в конфигурациях с максимальным напряжением 250 А и 400 А, как собранные на заводе, так и в разобранном виде, а также ответвители мощностью от 15 до 125 А.
  • P2/P3 Lighting Panels: доступны в конфигурациях главного выключателя до 600 А и главного наконечника 800 А, а также в типах ответвлений от 15 А до 250 А.
  • Координационные панели: доступны для использования плавких растворов и требований к узкой ширине.

Избранные возможности