Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему защитные выключатели общего назначения?

Защитные выключатели общего назначения обеспечивают надежную работу цепей питания с номинальным напряжением 240 В переменного тока или меньше. Используйте эти переключатели в приложениях со стандартными требованиями к эксплуатации и типичными условиями эксплуатации.

Проектные требования различны: требуются специальные конфигурации коммутаторов для экономии места или наличия достаточного количества проводных кабелей. Наша расширенная линейка защитных выключателей общего назначения решает эту проблему, предлагая разнообразные варианты, адаптированные к вашим уникальным требованиям проекта.

Обновленная серия коммутаторов GD выглядит следующим образом:

• Серия GD Compact • Серия

GD Plus • Серия

GD MAX

Ключевые преимущества

Упростите установку

Воспользуйтесь преимуществами увеличенного пространства для гибки проволоки и тангенциальных выступов при номинальном напряжении 100-600 А. Такая конструкция ускоряет монтаж, упрощая и повышая эффективность работы.

Обеспечьте гибкость

Выбирайте переключатели в 2- и 3-полюсных версиях, доступные как в плавком, так и в неплавком исполнении. Выберите корпуса типов 1 и 3R в соответствии с конкретными требованиями приложения.

Повысьте безопасность

Положитесь на новые номинальные значения тока короткого замыкания (SCCR) для неплавких защитных выключателей в сочетании с линией выключателей 3 ВА. Мы уделяем приоритетное внимание вашей безопасности и точности на протяжении всего срока службы продукта.

Избранные возможности