Распределительные щиты Siemens SB с фронтальным подключением обеспечивают надежное модульное распределение питания мощностью 400—6000 А. Доступ только с фронтальной стороны упрощает компоновку и снижает трудозатраты на установку, а конструкция UL 891 и NEMA PB‑2 обеспечивает надежную работу в сложных условиях.
Портфолио:
- SB1: приложения в ограниченном пространстве, до 2000 А
- SB2: дополнительная емкость и дополнительные опции, до 4000 А
- SB3: специальные конфигурации, до 6000 А