Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно LOGO! ЧАЙ?

Новый ЛОГОТИП! TDE оснащает 4,3-дюймовым цветным сенсорным дисплеем непосредственно на устройстве, что обеспечивает четкое отображение состояния, интуитивное управление и визуализацию на устройстве без дополнительного HMI. Разработано и сконфигурировано полностью в LOGO! Мягкий комфорт V9.

С безопасной связью с LOGO! 9 Базовый модуль, поддержка изображений и индивидуальная торговая марка для единообразного внешнего вида OEM, LOGO! TDE — это специализированный операторский интерфейс для LOGO! 9 заявок.

Улучшенная видимость прямо на машине

Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 480 × 272 пикселей четко и мгновенно отображает сообщения о состоянии, аварийные сигналы и ключевые параметры, сокращая время отклика и ошибки оператора в полевых условиях.

Индивидуальный брендинг для профессионального внешнего вида OEM

LOGO! TDE поддерживает Custom Branding, что позволяет OEM-производителям наносить свой фирменный стиль прямо на дисплей без дополнительного оборудования HMI или сложной системной архитектуры.

Безопасная связь с LOGO! 9

LOGO! TDE подключается к LOGO! 9 Базовый модуль, обеспечивающий зашифрованную и безопасную связь, защищающий доступ оператора и машинные данные от несанкционированного взаимодействия.

Ключевые характеристики

Дисплей

4,3-дюймовый резистивный цветной сенсорный дисплей

Резолюция

480 × 272 пикселей

Порты Ethernet

2 × Ethernet

Поддержка изображений

Да — изображения и свободно настраиваемые тексты сообщений

Коммуникация

Безопасная зашифрованная связь с LOGO! 9 Базовый модуль

Инженерия

Настроено с помощью LOGO! Soft Comfort V9, включая моделирование

Представленные возможности

Часто задаваемые вопросы