Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
LOGO! 9
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

LOGO! — Логические модули для повседневной автоматизации

ЛОГОТИП! портфолио предлагает компактные логические модули, модули связи и расширения, а также интуитивно понятное программное обеспечение для повседневной автоматизации. С ЛОГОТИПОМ! 9. Everyday Automation входит в новое поколение: оно связано, масштабируется и безопасно по своей конструкции, оставаясь при этом таким же простым, как и прежде.

LOGO! 9 — Повседневная автоматизация. Переосмысленный.

Просто, подключено и мощно — LOGO! 9 обеспечивает интеллектуальную автоматизацию небольших систем, начиная с задач на уровне машин и заканчивая управлением зданиями. Включает:

  • Базовые модули: Компактные контроллеры для простой автоматизации — с дисплеем или без него
  • Модули расширения: Гибкость модульного ввода-вывода — подключение цифровых или аналоговых входов и выходов по мере необходимости
  • Коммуникационные модули: Дополнения с поддержкой Ethernet для бесперебойного подключения и обеспечения полной пропускной способности ввода-вывода
  • Операционные устройства: LOGO! TDE — новый цветной сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма, отображающий сообщения, аварийные сигналы, состояние системы и параметры непосредственно на машине
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — настройка, моделирование и развертывание в одном инструменте в Windows, macOS и Linux
LOGO9 with deactivated Display

Почему именно LOGO! ?

Быстрый запуск

Простая установка, простая проводка и интуитивно понятное проектирование — установка и запуск в кратчайшие сроки.

Создано для повседневной автоматизации

Идеально подходит для небольших задач автоматизации и автономных приложений в широком спектре сценариев использования.

Гибкость и масштабируемость

Развивайтесь локально, используя до 64 цифровых входов, 60 цифровых выходов и 16 аналоговых каналов, а также расширяйте возможности сетевого ввода-вывода без изменения платформы.

Компактный, эффективный и экономичный

Все необходимые функции автоматизации объединены в компактное и экономичное решение, которое теперь включает в себя систему безопасности, встроенную с самого начала.

LOGO! 9

Повседневная автоматизация эволюционировала — теперь речь идет не только о переключении. Это означает подключение, визуализацию и защиту. LOGO! 9 решений, отвечающих этим требованиям: повышение производительности, современный пользовательский интерфейс, эффективное проектирование и встроенные средства безопасности, встроенные с самого начала, но при этом не отказываются от простоты и экономичности логического модуля.

LOGO! 9 идеально подходит для автономных приложений, которым нужно пространство для роста. Это ускоряет и делает проектирование более гибким, обеспечивает управление и визуализацию непосредственно на устройстве и сразу же отвечает современным стандартам безопасности.

Выгоды

  • Больше мощности и пространства для приложений — повышенная производительность и запас ресурсов ввода-вывода, позволяющие идти в ногу с растущими приложениями
  • Современный интерфейс управления и отображения — четкий обзор состояния, быстрая диагностика и интуитивное управление на устройстве
  • Эффективное и гибкое проектирование — единая унифицированная конфигурация для более быстрой реализации проектов и упрощения совместной работы в команде
  • Security & Sustainability от дизайна — встроенная защита для безопасной, надежной работы и удобных для обслуживания обновлений

Изучите продукты

ЛОГОТИП! портфолио включает в себя все необходимое для быстрой, простой и компактной автоматизации в промышленности, производстве панелей управления и строительных приложениях.

Часто задаваемые вопросы

Откройте для себя возможности