Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX при поддержке LEAM Technologies

LEAM Technologies is a start-up that was spun off from the Technical University of Munich. They offer an industrial edge-based solution to extend large-format 3D printers with temperature monitoring and active control. This makes it possible to process technically demanding plastics such as PEEK or similar with large-format 3D printers in the first place. The technology is mainly used in the energy, automotive, aerospace and general mechanical engineering sectors.

Почему Улучшите адгезию слоев в широкоформатном AM?

DEMEX решает проблему недостаточной адгезии слоев в широкоформатном аддитивном производстве. Система использует свет, генерируемый мощными светодиодами, для локального нагрева подложки. Свет фокусируется на точке перед соплом. Оптимальная температура склеивания слоев обеспечивается на границе раздела без риска для стабильности. Благодаря видимому свету широкого спектра DEMEX обходит правила лазерной безопасности.
Детали, напечатанные с помощью DEMEX, обладают изотропными свойствами по прочности на растяжение, поскольку исключается слабая граница между слоями. Технология может использоваться с любым термопластичным полимером и актуальна для требовательных применений, где обрабатываются полимеры PEEK, PEI, PESU или другие высокоэффективные полимеры.
DEMEX можно модернизировать на любом новом или существующем широкоформатном 3D-принтере и интегрировать с использованием стандартных интерфейсов связи.
Продукт LEAM на базе Siemens Industrial Edge расширяет долю стоимости от Siemens Numeral Control до программного обеспечения Edge Computing и обеспечения качества в будущих машинах LFAM.

Пятно сфокусированного света, генерируемое DEMEX

Преимущеста

  • Получите изотропные свойства детали
  • Печать на холодных поверхностях
  • Контролируйте температуру во время печати и сохраняйте для последующего анализа

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Широкоформатный 3D-принтер для DEMEX, который будет установлен на

Аппаратное обеспечение системы DEMEX