Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic при поддержке Koettermann

Компания Köttermann уже более 75 лет производит гибкое стальное лабораторное оборудование недалеко от Ганновера. Здесь создаются индивидуальные компоненты, которые упрощают повседневную лабораторную работу, обеспечивают устойчивую лабораторную работу и безопасную окружающую среду. Индивидуальное оборудование включает лабораторную мебель и вытяжные шкафы, шкафы безопасности и опасные материалы, а также различные решения для подачи сред.
Национальным и международным клиентам оказывают поддержку более 150 сотрудников, предлагая полный спектр услуг от планирования до технического обслуживания. Шесть торговых компаний и тщательно отобранных торговых партнеров работают по всему миру для выполнения требований клиентов.

Почему Удобное управление вытяжными шкафами?

Многофункциональная панель управления TouchTronic компании Köttermann еще более эффективно сочетает в себе безопасное управление вытяжным шкафом и необходимые функции мониторинга, что упрощает управление. Благодаря эргономике, адаптированной к выполняемым работам и процессам в вытяжном шкафу, всеми функциями можно управлять одной рукой. Благодаря современной панели IPS четким и легко читаемым сенсорным экраном можно управлять в лабораторных перчатках разной толщины. Легкое нажатие пальца — это все, что нужно для ввода нужной настройки — поверхность, соответственно, чувствительна к прикосновениям. Уникальной особенностью нового TouchTronic является дисплей опасных веществ: раньше опасные вещества маркировались на вытяжном шкафу надписью или этикеткой, а теперь на дисплее они отображаются в цифровом виде. Пользователи выбирают соответствующие предупреждающие символы из знакомых правил GHS (Согласованная на глобальном уровне система классификации, маркировки и упаковки химических веществ) и напрямую вводят дополнительные комментарии.

Собственный дом Кеттерманна

Преимущеста

  • Эргономичность: всеми функциями вытяжного шкафа можно просто управлять с помощью TouchTronic
  • Быстро Высокая вычислительная мощность во время работы
  • Индивидуальная настройка функций в соответствии с вашей работой
  • IPS-сенсорный экран с высокой контрастностью, может работать в перчатках
  • На дисплее опасных веществ отображаются все видимые используемые опасные вещества.
  • Упростите повседневную рабочую жизнь

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия