Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard при поддержке Koettermann

Компания Köttermann уже более 75 лет производит гибкое стальное лабораторное оборудование недалеко от Ганновера. Здесь создаются индивидуальные компоненты, которые упрощают повседневную лабораторную работу, обеспечивают устойчивую лабораторную работу и безопасную окружающую среду. Индивидуальное оборудование включает лабораторную мебель и вытяжные шкафы, шкафы безопасности и опасные материалы, а также различные решения для подачи сред.
Национальным и международным клиентам оказывают поддержку более 150 сотрудников, предлагая полный спектр услуг от планирования до технического обслуживания. Шесть торговых компаний и тщательно отобранных торговых партнеров работают по всему миру для выполнения требований клиентов.

Почему Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Вытяжные шкафы выводят из лаборатории энергоемкий кондиционированный воздух. Продуманная конструкция изделия помогает снизить эксплуатационные расходы при сохранении прежнего уровня безопасности. Благодаря специальной технологии и конструкции вытяжного шкафа Köttermann EcoPlus требуется небольшой расход воздуха. При рекомендуемом постоянном объемном расходе 275 м³/ч на метр ширины вытяжного шкафа низкоэнергетический вытяжной шкаф потребляет примерно на 30 процентов меньше отработанного воздуха, чем стандартный вытяжной шкаф, представленный на рынке. Это позволяет сэкономить до 1000 евро на эксплуатационных расходах в год. Центральное место занимает уникальная технология потока, которая уменьшает объемный расход воздуха при одновременном соблюдении всех требований безопасности. Стандарты, соответственно, высоки: при испытании на прочность, направленном на оценку производительности вытяжных шкафов, взрыв испытательного газа EcoPlus на 70 процентов ниже предельного значения, установленного BG RCI для вытяжных шкафов.

220823_Köttermann Нидригенергиеабзуг EcoPlus.jpg

Преимущеста

  • Снижает эксплуатационные расходы до 30 процентов в зависимости от условий помещения
  • Долговечность и экологичность благодаря использованию стали в качестве материала
  • Много места для бытовой техники благодаря особенно большой глубине салона
  • Газовое, водопроводное и электрическое оборудование по индивидуальному заказу
  • Система отвода отработанного воздуха с оптимизированным расходом

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

При планировании ПК: решите, какими функциями будет обладать ваш будущий вытяжной шкаф.