Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards при поддержке Koettermann

Компания Köttermann уже более 75 лет производит гибкое стальное лабораторное оборудование недалеко от Ганновера. Здесь создаются индивидуальные компоненты, которые упрощают повседневную лабораторную работу, обеспечивают устойчивую лабораторную работу и безопасную окружающую среду. Индивидуальное оборудование включает лабораторную мебель и вытяжные шкафы, шкафы безопасности и опасные материалы, а также различные решения для подачи сред.
Национальным и международным клиентам оказывают поддержку более 150 сотрудников, предлагая полный спектр услуг от планирования до технического обслуживания. Шесть торговых компаний и тщательно отобранных торговых партнеров работают по всему миру для выполнения требований клиентов.

Почему Универсальные устройства для общего использования ?

Для различных видов лабораторных и лабораторных работ требуются адаптируемые вытяжные шкафы. Вот почему мы внимательно слушаем вас и даем подробные советы. Для каждого приложения мы настраиваем вытяжной шкаф в соответствии с вашими конкретными потребностями, чтобы вы могли безопасно работать. Ваша работа также определяет, какой тип вытяжного шкафа вам нужен. Настольный вытяжной шкаф Köttermann станет вашим идеальным помощником, если вы ищете универсальное устройство для работы с органическими растворителями, холодными или разбавленными кислотами.

Шкаф для вытяжки настольного типа_Pharma

Преимущеста

  • Ориентированные на потребности: лабораторные вытяжные шкафы, разработанные специально для ваших задач
  • Экономичность: минимальное потребление при максимальной безопасности
  • Большая внутренняя глубина обеспечивает достаточно места для оборудования
  • Боковые или передние служебные соединения для удобного отвода воды, газа и т. д.
  • Рабочая глубина рабочей поверхности выше средней
  • Вытяжной шкаф для низких потолков с уникальной низкой высотой установки (2250 мм)

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия