Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX при поддержке KETOS

Компания KETOS является первопроходцем в предоставлении операторам действенной и доступной информации о водных ресурсах с 2015 года, используя возможности робототехники, Интернета вещей и искусственного интеллекта для создания более умных и устойчивых городов, ферм и отраслей промышленности. Автоматизированное решение с ранними предупреждениями и прогнозной аналитикой доступно круглосуточно и без выходных, что позволяет отслеживать данные в любое время и в любом месте для упреждающего принятия решений на основе данных. <br/> <br/> <br/> <br/>Компания KETOS завоевала популярность в промышленности, муниципалитетах и сельском хозяйстве, предлагая широкий спектр источников воды: питьевую воду, сточные воды, техническую воду, грунтовые воды, поверхностные воды, пластовую воду и т. д.<br/>Миссия KETOS заключается в изменении представлений людей и предприятий о воде, чтобы сохранить и защитить этот ценный ресурс для будущих поколений.

Почему Лабораторная точная и доступная информация о качестве воды?

Система KETOS уникальна по сравнению с любыми другими приборами для контроля качества воды, представленными на рынке, поскольку она может предоставлять клиентам возможность самокалибровки, исключающей необходимость ручного вмешательства, гибкости в замене, добавлении и удалении параметров в системе, регулировки частоты тестирования и работы с сервисом на основе меню, включающим более 36 параметров на выбор и удовлетворяющих меняющимся потребностям. Компания KETOS специально разработала более 48 методов измерения поверхностных вод, питьевой воды, сточных вод, грунтовых вод, технической воды и многого другого с лабораторной точностью. Благодаря своей революционной технологии, обеспечивающей 100% автоматизацию отбора проб, зондирования, двунаправленной связи, анализа, системы раннего предупреждения и практического анализа искусственного интеллекта, KETOS может предоставлять данные в любое время и в любом месте под рукой. Ketos устраняет накладные расходы на техническое обслуживание, накопление знаний, ремонт, запасные части, покупку расходные материалы или беспокойство по поводу бюджета на покупку и собственное трудоемкое, дорогостоящее оборудование.

Преимущеста

  • Улучшение видимости данных на 300%-400% по сравнению с пробным и ручным тестированием
  • Минимум 40% производительности труда, достигнутая при отказе от ручного отбора проб и калибровки
  • 0 нарушений соответствия при круглосуточном мониторинге со стороны KETOS SHIELD с ранними предупреждениями
  • Предотвращение простоев лабораторий, рабочей силы, материалов, нормативных требований и оборудования — экономия эксплуатационных расходов
  • Комплексное управление данными с помощью данных сторонних производителей KETOS + для получения полезной информации
  • Снижение выбросов CO2, увеличение повторного использования воды, пополнение водоносных горизонтов, эффективность очистки

Избранные возможности