Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Industrial Networking при поддержке ITCore

Основанная в 2009 году в результате слияния двух исторических компаний Intertelefonica и Tecnotel, компания ITCore S.p.A. сочетает в себе сорокалетний опыт работы на рынке телекоммуникаций и ИТ-услуг и динамизм, необходимый для компании, ориентированной на инновации и технологические исследования. ITCore хочет стать идеальным партнером как для компаний, ориентированных на развитие собственной технологической инфраструктуры, так и для реалий, которые ищут высококвалифицированного собеседника в разработке и поставке услуг и решений в области ИКТ, Интернета вещей, ИТ и ОТ.

Почему Защита данных промышленных сетей?

... протоколы связи, изначально разработанные для использования в производственной среде.
-Сеть OT на основе IEC 62443 и углубленная защита
-Соединение IT-OT через брандмауэр и DMZ OT
-Логическая сегментация сети
-Сегрегация сети на защищенные ячейки с помощью промышленных брандмауэров
-Программные решения для мониторинга, контроля и управления инфраструктурой OT
-Безопасная и централизованная система управления телепомощью и удаленным доступом в соответствии с IEC 62443

Преимущеста

  • Безопасная сетевая инфраструктура OT

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

никто