Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Visionport the Multi-Camera Inspection System при поддержке Invisium

Invisium GmbH — это компания в области визуальных технологий, известная своими передовыми решениями в области логистики.

VisionPorts от invisium — это многофункциональная система камер, предназначенная для мгновенного распознавания любых товаров и качеств при их прохождении.
Эти шлюзы сканеров, оснащенные технологиями 2D, 3D и облачного искусственного интеллекта, записывают штрих-коды, их количество и качество «на лету», обеспечивая непревзойденную отслеживаемость и прозрачность.

Программное обеспечение компании Its Software можно адаптировать к любой оптической концепции, а поэтому ее решения можно адаптировать к любым индивидуальным требованиям.

Почему Система Palette-Scanner для идентификации и подсчета объектов?

Сквозные сканеры предназначены для экспедиторов и позволяют получать цифровые данные прямо на выходах.
Это может быть на стороне входящей почты для подтверждения поставок или на стороне исходящей почты для подтверждения качества поставок.
Решение предназначено для первых розничных продавцов и поставщиков автомобилей, которые поставляют большие объемы товаров в магазины или производителей в больших количествах.
Решение на 100% автоматическое.

Преимущеста

  • «На лету» мы создаем цифровые данные прямо на выходе, без изменений в технологическом процессе.
  • Программное обеспечение дает представление о времени обработки и количестве носителей груза.
  • Никаких изменений в процессе не требуется.

Избранные возможности

Case Study

Промышленный потолок с металлическими воздуховодами и балками

360-градусное управление грузоподъемником

Многоразовые грузовые носители, такие как поддоны, сетчатые коробки и ящики, используются для сокращения отходов упаковки
и содействовать устойчивому развитию в секторах розничной торговли продуктами питания и логистики.

Практическое применение

Select...
Станция сборки двигателей Deutz на заводе

Фотодокументация

Поставщики получают возможность контролировать свои поставки для управления претензиями в полностью автоматическом режиме.