Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

INTEREL.io при поддержке Interel

Interel поддерживает современный отель через экосистему Hotel of Things™, соединяя людей, устройства и данные. Благодаря нашей отмеченной наградами системе управления гостевыми комнатами, первой в мире онлайн-системе управления водными ресурсами и инфраструктуре ConnectBSmart™ IoT они революционизировали качество обслуживания гостей, повысили операционную эффективность и обеспечили устойчивое развитие индустрии гостеприимства. Решения Interel развернуты более чем в 30 странах и используются миллионами гостей.

Почему Панель мониторинга и управления для систем INTEREL?

Эта панель управления, разработанная в первую очередь для гостиничного бизнеса и других управляемых жилых помещений MDU (студенческие общежития, дома престарелых, многоквартирные дома и т. д.), помогает управлять окружающей средой в помещении с помощью различных данных датчиков, управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещением и подключенными устройствами, такими как дополнительные проводные и беспроводные датчики, умные замки, обнаружение утечек, запорный клапан для воды, детекторы дыма и многие другие приложения, охватывающие широкий спектр сценариев использования.

Панель управления умным домом для комнатных датчиков

Преимущеста

  • Панель управления Interel.io для небольших или крупных объектов недвижимости представляет собой единую стеклянную панель, отображающую состояние комнат и других жилых помещений, присутствие гостей, статус запроса на обслуживание гостей и состояние подключенного оборудования.
  • Вид панели управления можно настроить таким образом, чтобы он соответствовал потребностям отдельных заинтересованных сторон (инженеры, обслуживающий персонал, ИТ-отдел, стойка регистрации и т. д.). При этом нужным членам команды всегда будет доступна актуальная для каждого пользователя информация.
  • Аккумулятор и состояние подключенного оборудования в онлайне/автономном режиме можно отслеживать в режиме реального времени.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Управление энергопотреблением в отеле и управление гостевыми номерами

Interel.io одобрено и/или является предпочтительным решением ведущих гостиничных брендов, таких как Accor, Marriott, IHG, Hyatt и т. д.