Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Teamcenter Migration Factory при поддержке Intelizign Engineering Services

Являясь лидером в сфере цифровых услуг по жизненному циклу продуктов, Intelizign предлагает первоклассные услуги End2End по управлению жизненным циклом и оцифровке, призванные упростить разработку продукта от концепции до развертывания и эксплуатации. Имея более 2300 экспертов в 9 филиалах по всему миру, мы помогаем компаниям разрабатывать продукты, определяющие наше будущее, и управлять ими. Наше тесное партнерство с компанией Siemens в сфере системных интеграторов, обширный опыт в области PLM и гибридная модель глобальной доставки отличают нас от других.

Почему Перенесите любую PLM в Teamcenter — быстрее, безопаснее и масштабируемо.?

Миграция корпоративных PLM сложна, дорогостояща и часто откладывается. Фабрика миграции Teamcenter Migration Factory от Intelizign меняет эту ситуацию. Наша собственная платформа на основе инструментов автоматизирует извлечение, сопоставление и загрузку данных PLM из любой крупной исходной системы, включая Windchill, Agile, SAP, Enovia и другие, в Teamcenter или
Teamcenter X. Результат: предсказуемые сроки, сокращение трудозатрат и более быстрая реализация преимуществ PLM.

Обзор фабрики миграции

Преимущеста

  • Ускорьте миграцию

    Замените медленные проекты ручной миграции автоматизированными
    повторяемая платформа. Готовые коннекторы и интеллектуальное отображение данных
    избавьтесь от недель написания собственных сценариев — быстрее получайте результаты
    и сокращение времени окупаемости ваших инвестиций в PLM.
  • Сократите расходы и избавьтесь от неожиданностей


    Стандартизированные процессы ETL и ранняя проверка на стадии
    окружающая среда выявляет проблемы еще до того, как они попадают в производство.
    Предсказуемое исполнение означает меньшее количество циклов доработки, меньшее
    консультационные услуги и миграционный бюджет, который вы действительно можете
    полагаться на.
  • Масштабируемость для любой среды или объема данных

    Будь то перенос одного отдела или всего предприятия
    Ландшафт PLM, фабрика миграции масштабируется с помощью параллельного пакетного масштабирования
    Погрузчики, соответствующие размеру вашего проекта — от пилотных до полнокомплектных
    развертывание производства без ущерба для качества или сроков.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Ускорение миграции PLM в нефтегазовой отрасли

Мировой лидер в области энергетических технологий использовал Teamcenter Migration Factory для ускорения миграции данных PLM. Результат: сокращение сроков миграции на 30%, полная прозрачность благодаря отчетам в реальном времени и ускорение
адаптация к меняющейся масштабной модели данных.