Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EzXchange при поддержке Intelizign Engineering Services

Являясь лидером в сфере услуг по жизненному циклу цифровых продуктов, Intelizign предлагает первоклассные услуги End2End PLM и оцифровки, призванные упростить разработку продукта от концепции до развертывания и эксплуатации. Имея более 2300 экспертов в 9 филиалах по всему миру, мы помогаем компаниям разрабатывать продукты, определяющие наше будущее, и управлять ими. Наше тесное партнерство с Siemens в сфере системных интеграторов, обширный опыт в области PLM и гибридная глобальная модель поставок отличают нас от других.

Почему Единое решение для всех ваших потребностей в обмене данными в командном центре.?

Каждый новый обмен данными в командном центре традиционно означает использование настраиваемого интерфейса, высокие затраты на обслуживание и растущую сложность с каждым обновлением. exchange меняет это. Для предприятий, использующих командный центр, этот настраиваемый плагин подключает ваши данные PLM к внешним системам с помощью API SOA, ITK или REST без написания единой строки кода. Одно решение, неограниченное количество вариантов использования, полная масштабируемость по всему ландшафту.

Ответа не получи

Преимущеста

  • Устраните стоимость и сложность пользовательских интерфейсов. ezxchange позволяет вашей команде напрямую настраивать интеграцию, сокращая время внедрения и затраты на обслуживание. Для каждого нового сценария использования обмена данными не требуется специализированный проект разработки.
  • Масштабируйте интеграцию в командный центр без увеличения затрат. Установка ezxchange поддерживает неограниченное количество вариантов использования обмена данными во всех корпоративных системах. Каждый раз используйте одно и то же решение без дополнительных сложностей при разработке.
  • Обеспечьте доступность, безопасность и актуальность данных в командном центре. ezxchange соблюдает все собственные стандарты безопасности Teamcenter, предоставляя данные PLM любой подключенной системе по запросу. Бизнес-пользователи и платформы отчетности всегда работают с точными и управляемыми данными.

Избранные возможности

Case Study

Ответа не получи

Как Phoenix Contact упростила обмен данными TC

Данные Teamcenter в десятках систем стоили Phoenix Contact времени и денег. ezxchange предоставил 15 и более вариантов использования в 5 корпоративных системах без единой строки специального кода.

Практическое применение

Select...
Ответа не получи

Экспорт больших спецификаций для автомобильной промышленности без кода

Немецкому производителю автомобилей требовалось экспортировать очень большие и сложные конструкции спецификаций, но устаревшие модели внедрялись слишком медленно. ezxchange выполнял последовательные и параллельные вызовы экспорта без специального кода, что сокращало время экспорта и предоставляло инженерам точные и полные данные BOM в любое время.