Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему комбинация измерителей Inhab®?

Комбинация счетчиков Inhab® и Rapidflx™ помогает домовладельцам, подрядчикам и строителям подготовиться к электрификации, обеспечивая зарядку электромобилей, солнечных фотоэлектрических систем и аккумуляторов в стандартных жилых помещениях. Интегрированная вторичная магистраль и готовая к использованию возобновляемых источников энергии конструкция представляет собой совместимое с нормами и готовое к будущему решение, которое снижает сложность установки, позволяет избежать дорогостоящего обновления услуг и удовлетворить растущие потребности в энергии.

Аппаратное обеспечение Siemens Inhab Load Manager представлено вместе с интеллектуальными автоматическими выключателями, аксессуарами для мониторинга и мобильными приложениями.

Inhab® — интеллектуальная среда обитания будущего

Избегайте дорогостоящих обновлений услуг

Обеспечьте зарядку электромобилей, солнечных фотоэлектрических систем и аккумуляторов в стандартных жилых помещениях на 200 А, не требуя дорогостоящей модернизации коммунальных сетей на 400 А.

Создан для электрификации дома

Удовлетворяет растущие потребности в электроэнергии от зарядных устройств для электромобилей, тепловых насосов, электрических водонагревателей, индукционных приборов и систем хранения энергии.

Меньше оборудования, меньше рабочей силы

Корпус «все в одном» упрощает установку, снижает сложность проводки, сводит к минимуму беспорядок на улице и упрощает проведение проверок.

Ключевые сведения

Рейтинг розетки измерителя

Розетка для измерителя мощностью 250 А

Рейтинг автобусов

Рейтинг автобусов 225A

Совместимость сервисов

Стандартное обслуживание по месту жительства 200A

Вторичная магистраль

Специализированная поставка электромобилей/фотоэлектрических станций/аккумуляторов

Проектирование инсталляции

Корпус, совместимый с единым NEC

Заявки

Зарядка электромобилей, солнечные фотоэлектрические батареи, аккумуляторы

Избранные возможности