Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Promaps Realtime при поддержке Infinigrid

Infinigrid использует запатентованные математические алгоритмы для разблокировки пропускной способности электросети в режиме реального времени. Они предоставляют целостную аналитическую информацию в реальном времени, необходимую для эффективной эксплуатации сети и ее подготовки к текущему переходу на энергетические системы. Решение по вероятностному управлению рисками помогает выявлять и снижать риски в вашей системе, позволяя быстрее использовать будущие возможности. Используя большие данные и цифровой двойник вашей энергосистемы в сочетании с запатентованным математическим моделированием, Infinigrid рассчитывает ожидаемую энергию, которая не будет доставлена. В проприетарном программном обеспечении используются марковские модели для постоянного расширения возможностей управления рисками и использования технологических достижений.

Почему Повышение гибкости энергосистемы (n-x)?

Promaps Realtime Realtime моделирует риски крупных энергосистем практически в реальном времени, помогая в эксплуатации и планировании. Он сочетает модели потока и надежности, непрерывно оценивает риски и выявляет опасности. Его режим обучения проверяет воздействие действий. Методология, основанная на новой математике, решает проблемы размерности в марковских моделях, позволяя использовать модульные модели.

Панель управления

Преимущеста

  • Увеличение пропускной способности сети в среднем до 35% за счет более эффективного использования электросети
  • Снимите повязку на глазах для более быстрого и безопасного перехода к энергопотреблению
  • Повышенная надежность и управляемость
  • Потребность в сокращении/оптимизации инвестиций
  • Получите миллиардные сбережения

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты