Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему услуги Legacy System Services?

Промышленные установки постоянно модифицируются, оптимизируются и расширяются. При эксплуатации установок, основанных на снятых с производства версиях SIMATIC PCS 7, надежная доступность устаревших компонентов приобретает важное значение до тех пор, пока не будет осуществлена устойчивая и экономически выгодная модернизация. Кроме того, профессиональная техническая поддержка крайне важна для обеспечения стабильной, эффективной и продуктивной работы установки в любое время.

Два рабочих завода чинят клапан

Основные преимущества

AA3D051B-365C-414F-AFDF-DE914EA41EAB-иконка — проактивная поддержка — 640x360

Проактивная поддержка

Воспользуйтесь гарантированной контрактом технической поддержкой для снятых с производства компонентов SIMATIC PCS 7. Обеспечьте стабильную и надежную непрерывную работу вашей установки.

4766EA5E-E02D-493B-968D-3840E3D78F05 - значок «Защита инвестиций» - «Конкурентоспособность» - 640 x 360

Защита инвестиций

Legacy System Services обеспечивает необходимую временную и финансовую гибкость для обеспечения безопасной эксплуатации установки до тех пор, пока не будет осуществлена запланированная модернизация.

4D1BECF6-8B1A-4BA2-8028-67BEB2996D5E-иконка - прозрачность затрат - 640x360

Прозрачность затрат

Повысьте предсказуемость затрат на техническое обслуживание. Обеспечьте контролируемую и экономически эффективную работу установки.

Представленные возможности

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Сведения о продукте

Информация о заказе