Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Virtual Commissioning для управления движением?

Virtual Commissioning for Motion Control соединяет виртуальную модель машины с реальной системой управления для моделирования и проверки производительности станка. Эта услуга сокращает реальное время ввода в эксплуатацию до 70%, снижает затраты и риск повреждений за счет раннего обнаружения ошибок. Воспользуйтесь консультациями, внедрением и обучением экспертов Siemens без инвестиций в программное обеспечение или лицензии.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сократите время ввода в эксплуатацию и минимизируйте риски

До 70 процентов быстрее

Сократите реальное время ввода в эксплуатацию станков, управляемых с помощью SINUMERIK или FANUC на целых 70 процентов, одновременно снижая риск повреждения.

Значок с часами и молнией, символизирующий экономию времени.

Никаких инвестиций в программное обеспечение или лицензии

Сократите реальное время ввода в эксплуатацию станков, управляемых с помощью SINUMERIK или FANUC на целых 70 процентов, одновременно снижая риск повреждения.

Значок со щитом и графиком, символизирующий защиту инвестиций и конкурентоспособность.

Выявляйте ошибки на ранней стадии

Ошибки могут быть обнаружены и исправлены на ранней стадии, что позволяет пользователю надежно планировать и соблюдать сроки доставки.

Значок, обозначающий обнаружение аномалий, с красным восклицательным знаком в круге.

Безрисковый ввод в эксплуатацию

Риск снижения ущерба при реальном вводе в эксплуатацию. Столкновения не основаны на реальной машине, но могут быть заранее обнаружены на 3D-модели.

Значок, представляющий риск, с красным восклицательным знаком в треугольнике.

Получите консультацию экспертов

Консультационная служба предлагает надежную оценку конкретного проекта с точки зрения его осуществимости и стоимости и позволяет принимать решения на основе спроса.

Диаграмма, показывающая сообщество экспертов, сотрудничающих и обменивающихся знаниями.

Внедрите и спроектируйте свое решение

Наши специалисты занимаются внедрением на основе рекомендаций консультационной службы. Для разработки пространственной и математической модели поведения машины используются самые современные программные инструменты.

Икона финансового инжиниринга с шестеренкой и знаком доллара.

Пройдите дополнительное обучение

Если сокращение сроков поставки и ускорение цикла инноваций за счет параллелизации процессов необходимы не только для конкретных проектов, обучение опытных сервисных представителей — лучшее знакомство с комплексным подходом.

Визуальное представление темно-синей фигуры с эффектом градиента, возможно, логотипа или значка.