Почему именно виртуальное устройство Industrial Edge?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) — это программное устройство Industrial Edge, которое работает как виртуальная машина на стандартных платформах виртуализации.
IEVD позволяет клиентам использовать существующую инфраструктуру виртуализации (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) для рабочих нагрузок Industrial Edge, поддерживая гибкое масштабирование и быстрое развертывание периферийных вычислительных возможностей в промышленных средах.
Образ виртуальной машины основан на Linux Debian и комплекте устройств Industrial Edge (IEDK).
Основные преимущества
Используйте преимущества стандартных ИТ-инфраструктур
- Работает как виртуальная машина на стандартных платформах виртуализации
- Настраиваемое распределение ресурсов: виртуальные процессоры, память, размер диска и VNIC
- Быстрая доступность крупномасштабных установок для тестирования, демонстрации и моделирования
Обеспечьте совместимость с Industrial Edge
- Полная функциональная совместимость с физическими устройствами Industrial Edge
- Интегрированная среда выполнения Industrial Edge для развертывания приложений Industrial Edge и управления ими
- Управляется с помощью системы управления Industrial Edge (IEM)
Используйте централизованные и агрегированные периферийные сценарии
- Агрегирование данных с нескольких станков/производственных линий
- Аналитика на уровне предприятия и предприятия
- Шлюз для подключения к облаку или задач предварительной обработки
Представленные возможности
Гибкие вычислительные ресурсы
Ядра vCPU 1—8 (настраиваемые)
Память (RAM) 2 ГБ — 64 ГБ (конфигурируется)
Виртуальный диск Мин. 15 ГБ (с возможностью расширения)
Сетевые интерфейсыМинимум 1 VNIC (настраиваемый)

Используется на большинстве распространенных гипервизоров
VMware vSphere/ESXi≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Открытая смена Red Hat ≥ V4.17

Встроенная система безопасности на уровне ИТ
- Никаких удаленных интерфейсов или открытых портов, кроме зависимостей платформы Industrial Edge
- Проверка целостности при развертывании обновлений
- Для защиты от физических вторжений полагается на безопасность на уровне гипервизора

Начало работы с виртуальным устройством Industrial Edge Virtual Device
Что включено?
- Установка и эксплуатация одного (1) экземпляра виртуального устройства Industrial Edge Virtual Device
- Выделите до 8 виртуальных процессоров и 64 ГБ памяти
- Используйте входящую в комплект версию Industrial Edge Runtime