Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Промышленный специалист в диспетчерской.

Архитектура Industrial Edge для ИТ и производства

Siemens Industrial Edge объединяет OT и ИТ на безопасной платформе на основе Docker. Оно обеспечивает централизованное управление распределенными приложениями, автоматическое развертывание программного обеспечения и беспрепятственную интеграцию производственных данных в реальном времени в корпоративные ИТ-системы.

Модульная архитектура для промышленной совместимости и корпоративных ИТ-стандартов

Соответствовать строгим требованиям корпоративные ИТ-стандарты и современный промышленная автоматизация требования: Siemens Industrial Edge использует отделенную архитектуру, отделяющую плоскость управления от плоскости данных. Эта конструкция поддерживает Защита в соответствии с требованиями заказчика подход и соблюдение ЛЕД 62443 -4-2 для обеспечения надежной защиты производственной среды. Эта многоуровневая структура обеспечивает бесперебойную работу оркестрация данных от цеха до предприятия, обеспечивая гибкость и улучшая условия труда, принятие решений на основе данных.

Infographic displaying how the Industrial Edge computing platform operates with a focus on assets.

Как ИТ-технологии в сочетании с Industrial Edge способствуют развитию производства

Обработка данных в реальном времени и интеграция OT

Устройства Industrial Edge обеспечивают безопасную работу в заводских условиях, обеспечивая прием данных и приложений практически с нулевой задержкой. Многопротокольное подключение, открытые API обеспечивают аналитику в реальном времени и масштабируемое производство на основе данных.

Централизованная оркестрация и управление ИТ

Industrial Edge Management (IEM) выступает в качестве командного центра для подключения устройств, обновления микропрограммного обеспечения и управления приложениями. Оно позволяет использовать политики безопасности, удаленные обновления, отслеживать задания и управлять уязвимостями с помощью ProductCert.

Беспрепятственный поток данных в корпоративные системы

Стандартизированные интерфейсы, такие как MQTT, REST, OPC UA, позволяют обмениваться данными OT с ИТ-системами. Industrial Edge объединяет решения Siemens Xcelerator и сторонние платформы: SCADA, MES/MOM, ERP, облачные сервисы, такие как AWS или Azure.

58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Масштабируемая обработка данных с открытой архитектурой

Современные периферийные вычисления не только обрабатывают данные, но и упрощают управление жизненным циклом распределенных систем во всех областях производственные площадки. Siemens Industrial Edge позволяет корпоративным ИТ-командам автоматизировать развертывание, управление и эксплуатацию, включая исправления безопасности, обновления микропрограммного обеспечения и настройку, во всем цехе, улучшая операционная гибкость и сокращение времени простоя производства. Платформа была награждена Умные системы UL Solutions, подтвержденные платиновым рейтингом в знак признания его мощных возможностей и безопасности.

Основные характеристики платформы Industrial Edge

Автоматизированное управление жизненным циклом для эффективного производства

Централизованная архитектура снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность. Автоматическое обновление программного обеспечения и выделение ресурсов без необходимости минимизируют риски и обеспечивают максимальную доступность, не требуя ручного вмешательства.

Администрирование развертывания Industrial Edge

Industrial Edge Management обеспечивает безопасное и масштабируемое администрирование с централизованным управлением ролями и правами на основе правил. Гибкая настройка пользователей, подробные разрешения и ведение журнала аудита обеспечивают надежную безопасность и соответствие нормативным требованиям.

Платформа для корпоративных ИТ-систем, ориентированная на разработчиков

Архитектура, построенная на стандартных контейнерах Docker, поддерживает любой язык программирования для быстрой разработки и развертывания приложений. Встроенное управление на основе Docker и Kubernetes обеспечивает автоматическую оркестрацию и рабочие процессы CI/CD.

Гибкие корпоративные модели развертывания

Платформа Industrial Edge Management адаптируется к вашей корпоративной ИТ-стратегии и требованиям безопасности:

  • Виртуальный IEM (локальный):

    Работает как виртуальное устройство на ведущих гипервизорах, таких как VMware vSphere, Oracle VirtualBox и рабочая станция VMware. Используйте существующую серверную инфраструктуру и процедуры резервного копирования, сохраняя данные и управление в локальной сети для максимального суверенитета данных.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Управление платформами Kubernetes «под ключ», включая движок Google Kubernetes (GKE), сервис Amazon Elastic Kubernetes (EKS) и службу Azure Kubernetes (AKS). Оптимизирован для больших парков устройств, обеспечивает аппаратную изоляцию, высокую доступность и улучшенную отказоустойчивость.

  • Облако IEM (SaaS):

    Решение Siemens для сайтов, распределенных по всему миру. Снижает нагрузку на ИТ-специалистов, обеспечивает постоянное обновление управления и поддерживает глобальную производственную сеть.

Наслаждайтесь прочным, управление устройствами в масштабе предприятия, централизованное управление автопарком и удаленная настройка всех промышленных активов.

Максимальное повышение операционной гибкости: приложения, аппаратное обеспечение и промышленная безопасность

Гибко масштабируйте свой промышленный интеллект периферийные вычисления который поддерживает горизонтальное и вертикальное масштабирование, аварийное восстановление и непрерывность производства. Безопасность лежит в основе Соответствие стандарту IEC 62443, безопасность в зависимости от конструкции, Готовность CAR к 2027 году, а также архитектура с нулевым доверием с RBAC и MFA. Критически важная инфраструктура защищена такими функциями, как зашифрованные обновления (SHA-256), доступ на основе ролей, защита методом грубой силы, сегментация OT/IT, автоматический аудит безопасности/сканирование контейнеров.

Полная гибкость Docker

Развертывайте микросервисы на Python, C++ или используйте инструменты с низким уровнем кода, такие как Mendix, — все они надежно изолированы и масштабируются на тысячах узлов. Поддержка открытых API (интеграция RESTful, документация GraphQL, Swagger/OpenAPI) и архитектура на основе микросервисов позволяют быстро внедрять корпоративные ИТ-инновации.

Docker icon.
Simatic Edge App dashboard screenshot.

Готовые к использованию приложения для оптимизации производства

Ускорьте окупаемость инвестиций с помощью предварительно сконфигурированных промышленных приложений Siemens, включающих масштабируемое управление данными, потоковую передачу данных в реальном времени через Redis и безопасный MQTT и многое другое.

Интеграция в цех, не зависящая от аппаратного обеспечения

Избегайте привязки к поставщикам открытого оборудования: Edge Runtime работает на IPC SIMATIC, устройствах IoT/Scalance, панелях SIMATIC HMI Panels, сертифицированном стороннем оборудовании и любом сервере в качестве виртуального периферийного устройства. Легко интегрируйтесь в любую производственную систему на заброшенных или новых месторождениях с помощью многопротокольного подключения.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080

Начните свое путешествие