Ассортимент устройств Siemens
Промышленная периферия SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Atom™ E3940
- Свободная память для приложений Edge: 2,2 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 96,1 ГБ
- Интерфейсы: 4 порта USB 3.0, 3 порта Ethernet Гбит (доб. Версия)
Промышленная периферия SIMATIC IPC227E
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Celeron™ N2930
- Свободная память для приложений Edge: 6,3 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 198,3 ГБ
- Интерфейсы: 2 порта Ethernet Гбит, 1 порт USB 3.0, 3 порта USB 2.0, 1 порт DisplayPort
Промышленная периферия SIMATIC IPC227G
Ключевые функции:
- Процессор: процессор Intel® Atom™ X6413E
- Свободная память для приложений Edge: 6/ 14 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 198/ 396 ГБ
- Интерфейсы: 3 Гбит/с Ethernet, 4 порта USB 3.1
Промышленная периферия SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Core™ i5-6442EQ
- Свободная память для приложений Edge: 14,4 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 198,3 ГБ
- Интерфейсы: 3 Гбит/с Ethernet, 4 порта USB 3.0, 2 порта RS232/485
Промышленная периферия SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Xeon™ E-2278GE
- Свободная память для приложений Edge: 127 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 858,7 ГБ
- Интерфейсы: 6 портов USB 3.1 (2 порта типа C), 2 порта USB 3.0, 3 порта Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Atom™ X6413E
- ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 6/16 ГБ DDR4
- Хранилище: 128/256/512 ГБ и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ
- Интерфейсы: 3 Гбит/с Ethernet
- Безопасность: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
- Свободная память для приложений Edge: 6/14/30 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 198/ 396 ГБ
- Интерфейсы: 4 Гбит/с Ethernet, 4 порта USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Core™ i9-13900E
- Свободная память для приложений Edge: 30 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 900 ГБ
- Интерфейсы: графический процессор NVIDIA® L4 (26 Гбайт DDR6), 4 Гбит/с Ethernet (IE/PN), 2 оптоволоконных кабеля 10 Гбит
Промышленная периферия SIMATIC IOT2050
Ключевые особенности:
- Процессор: ARM Cortex-A53
- Свободная память для приложений Edge: 1 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 5 ГБ
- Интерфейсы: 2 порта Ethernet Гбит, 2 порта USB 2.0

Унифицированная панель комфорта SIMATIC HMI HMI
Ключевые особенности:
- Свободная память для приложений Edge: 768 МБ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: 512 МБ
- Интерфейсы: 2 разъема RJ45 (отдельные IP-адреса), 4 порта USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Ключевые особенности:
- Масштабируемое распределение ресурсов
- Совместимо с аппаратными устройствами Industrial Edge
- Процессор: настраиваемый, ограничено 8 виртуальными процессорами
- Свободная память для приложений Edge: настраивается, ограничена 64 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge

Собственное устройство Industrial Edge
Ключевые особенности:
- Работает на платформах x86_64, которые перед установкой проверены на совместимость
- Использует аппаратное обеспечение сторонних производителей для снижения барьеров в экосистеме Industrial Edge
- Процессор: неограниченный
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: неограниченное
ШКАЛА МАСШТАБИРОВАНИЯ 9413
Ключевые особенности:
- Эксплуатационная надежность, резервный источник питания, отсутствие вентиляторов
- Оптоволоконные или медные порты
- USB и CLP для больших объемов данных
- Процессор: новейший процессор, 4-ядерный ARMv8
- Свободная память для приложений Edge: ~ 3 ГБ ОЗУ
- Бесплатное хранилище для приложений Edge: ~31 ГБ
ВЕСЫ МАСШТАБИРУЕМЫЕ 9433
Ключевые особенности:
- Расширенное использование сетевой инфраструктуры.
- Процессор: 64-разрядный ARMv8 A53 (4 ядра)
- Память: ~7 ГБ ОЗУ
- Хранилище: около 31 Гбайт eMMC (PSLC)
- Интерфейсы: интегрированы в коммутатор с тремя внутренними интерфейсами Ethernet (2 x 1 Гбит/с, 1 x 10 Гбит/с)
Открытые стандарты, интеллектуальная периферия
Благодаря Industrial Edge компания Siemens поддерживает Open Industry 4.0 Alliance в разработке совместимых стандартизированных решений для периферийных вычислений, обеспечивающих безопасную и гибкую обработку данных прямо у источника.

Устройства других производителей

Вайдмюллер UC20-M3000
Ключевые особенности:
- Процессор: двухъядерный ARM Cortex A53
- Память: 2 ГБ ОЗУ
- Хранилище: 16 ГБ
- Интерфейсы: 2 порта USB 3.0, 2 порта Ethernet Гбит

Вайдмюллер UC20-M4000
Ключевые особенности:
- Процессор: четырехъядерный процессор ARM Cortex A53
- Память: 4 ГБ ОЗУ
- Хранилище: 16 ГБ
- Интерфейсы: 2 порта USB 3.0, 4 порта Ethernet Гбит

Вступление в серию АЭС «Новакон»
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® Celeron J6412
- Дисплей: 15,6 дюйма, 21,5 дюйма
- Память: 8 ГБ ОЗУ (до 32 ГБ)
- Интерфейсы: 4 порта COM, 5 портов USB (4 порта 3.2 поколения 1, 1 порт 2.0), 2 порта Ethernet Гбит

Эффективная серия АЭС «Новакон»
Ключевые особенности:
- Процессор: процессор Intel® N97
- Дисплей: 15,6 дюйма, 21,5 дюйма
- Память: 8 ГБ ОЗУ (до 16 ГБ)
- Интерфейсы: 2 порта COM, 6 портов USB (2 порта 3,2 поколения 1, 2 порта 3,2 поколения 2, 2 порта 2.0), 2 порта Ethernet по 2,5 Гбит