Объедините виртуальные и реальные системы управления
Моделируйте производительность машины, связав модель виртуальной машины с реальной системой управления SINUMERIK для тестирования функций перед запуском.
Виртуальный ввод в эксплуатацию системы управления движением позволяет проверять функции машины, поведение при движении и логику управления перед физическим вводом в эксплуатацию. Подключив модель виртуальной машины к реальной системе управления SINUMERIK, вы можете моделировать производительность машины, выявлять ошибки на ранней стадии и более уверенно планировать. Это позволяет сократить реальное время ввода в эксплуатацию до 70% и снизить риск дорогостоящих повреждений во время запуска.
Эксперты Siemens помогут вам в консультировании, внедрении и дополнительном обучении, помогая оценить осуществимость и трудоемкость проекта, смоделировать поведение машин и подготовить инженерные активы. Благодаря такому структурированному подходу команды могут распараллеливать работу, избежать неожиданностей на поздних стадиях и обеспечить более плавный запуск станков.
Сократите время реального ввода в эксплуатацию, используя виртуальное моделирование машин, которое поможет сократить время эксплуатации станков с управлением Sinumerik до 70%.
Выявляйте и исправляйте ошибки на ранних стадиях с помощью реалистичного моделирования поведения машины, обеспечения надежного планирования и предотвращения отказов на поздних стадиях.
Снижайте риск повреждения машины, проверяя движения и взаимодействия в безопасной виртуальной среде перед началом работы с реальной машиной.
Моделируйте производительность машины, связав модель виртуальной машины с реальной системой управления SINUMERIK для тестирования функций перед запуском.
Используйте самые современные инструменты для разработки пространственных и математических моделей поведения, поддерживающих раннюю проверку и проектирование.
Воспользуйтесь экспертными консультациями и внедрением, которые позволят оценить осуществимость, определить объем работ и подготовить надежные рабочие процессы ввода в эксплуатацию.