NC-архив и анализ AST
Получите рекомендации по оптимизации параметризации станка на основе экспертного анализа измерений NC-Archive и Auto Servo Tuning (AST).
SINUMERIK Optimization Check — это сервис, который предоставляет рекомендации по оптимизации параметризации оборудования. Эта услуга повышает производительность до 16% и улучшает качество заготовок за счет выявления потенциальных возможностей оптимизации. Он приносит пользу благодаря экспертному анализу результатов измерений, полученных с помощью NC-Archive и Auto Servo Tuning (AST), на основе обширного опыта службы поддержки Siemens Mechatronic.
Наша программа Optimization Check помогает повысить производительность с помощью более 50 вариантов оптимизации. Повысьте операционную эффективность и качество заготовок для ускорения производственных циклов и увеличения производительности.
Оптимизируйте процессы и сократите производственные циклы для снижения потребления энергии. Повысьте общую производительность, минимизируйте воздействие на окружающую среду и обеспечьте устойчивые операции с меньшими затратами.
Раннее обнаружение потенциального износа для обеспечения высокой эксплуатационной готовности машины. Внедрите профилактическое обслуживание для предотвращения непредвиденных простоев. Обеспечьте свой производственный график и непрерывность работы.
Получите рекомендации по оптимизации параметризации станка на основе экспертного анализа измерений NC-Archive и Auto Servo Tuning (AST).
Наши эксперты оценивают механическое состояние вашего оборудования с помощью механических отпечатков пальцев и диагностических следов, полученных с помощью AST. Этот анализ позволяет оценить качество оборудования и выявить износ на ранней стадии для профилактического обслуживания.
Поднимите производительность и качество заготовок на новый уровень, оптимизировав параметризацию станка SINUMERIK на основе экспертных знаний и обширного опыта службы поддержки Siemens Mechatronic.