Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) при поддержке IFS

IFS — глобальная компания по разработке корпоративного программного обеспечения, обслуживающая более 5500 клиентов в более чем 90 странах. IFS предоставляет интеллектуальные облачные решения для ERP, управления жизненным циклом активов, Field Service и кадрового планирования, помогая компаниям оптимизировать операции и повысить качество обслуживания клиентов в компаниях, производящих и распространяющих товары, создающих и обслуживающих активы и управляющих операциями, ориентированными на обслуживание.
Компания IFS, занимающая передовые позиции в области промышленного искусственного интеллекта, объединяет автоматизацию и прогнозную аналитику для повышения прибыльности и устойчивости, что позволяет клиентам процветать в быстро развивающемся мире, подключенном к цифровым технологиям.

Почему Максимизируйте стоимость активов, повышайте безопасность и производительность?

IFS Cloud EAM обеспечивает ощутимый эффект, увеличение времени безотказной работы до 20%, сокращение незапланированных простоев на 16% и снижение затрат на техническое обслуживание на 14%. Благодаря планированию на основе искусственного интеллекта и визуализации в реальном времени оно оптимизирует техническое обслуживание, повышает соответствие нормативным требованиям и оптимизирует производительность активов для повышения эффективности и прибыльности.

Преимущеста

  • Комплексное управление активами на одной платформе
    Управляйте активами от проектирования до вывода из эксплуатации. Устраните сложность интеграции, сохраните непрерывность данных, упростите передачу данных и ускорьте окупаемость инвестиций при одновременном снижении совокупной стоимости владения.
  • Встроенный промышленный искусственный интеллект для принятия более разумных решений
    В платформу встроен файл IFS.ai, обеспечивающий динамическое планирование, FMECA с помощью Co-Pilot и обнаружение аномалий. Оно преобразует данные об активах в практическую информацию, которая сокращает время простоя, оптимизирует ресурсы и обосновывает решения с помощью отслеживаемых данных.
  • Интегрированная 3D-визуализация сложных активов и сред
    Навигация и проверка состояния активов в реальном времени с помощью интерактивных 3D-моделей в IFS Cloud. Запускайте работу прямо из визуального интерфейса, повышайте точность планирования и повышайте безопасность, предоставляя техническим специалистам полезный контекст.
  • Встроенный искусственный интеллект для планирования и планирования технического обслуживания и анализа рисков
    Планируйте и действуйте уверенно, используя планирование технического обслуживания на основе искусственного интеллекта, которое оптимизирует ресурсы, принимает решения о ремонте или замене, снижает затраты на жизненный цикл и минимизирует риски, обеспечивая ощутимые преимущества окупаемости инвестиций и устойчивого развития.
  • От реализации проекта до эксплуатации без потери данных
    Эффективно вводите в эксплуатацию сложные проекты по управлению активами. Интегрированные рабочие процессы обеспечивают точный поток данных, сокращают дорогостоящие задержки и обеспечивают соответствие требованиям на протяжении всего жизненного цикла.

Избранные возможности