Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать Tessent DiagNOSIS?

Решение Tessent Diagnosis определяет тип и местоположение дефектов, создавая основу для анализа производительности и отказов на основе диагностики.

Точное определение дефектов и ошибок в сроках

Используйте технологии, учитывающие компоновку и ячейки, чтобы определить наиболее вероятный механизм неисправности, логическое местоположение и физическое местоположение дефекта.

Диагностика с учетом сотовой связи

Выполните диагностику на уровне транзисторов для выявления дефектов внутри стандартных ячеек. Эта возможность использует ту же модель неисправностей с учетом сотовой связи, которая используется для ATPG с поддержкой сотовой связи, и работает с любым типом паттернов.

Цепная диагностика с высоким разрешением

Улучшите диагностику более чем в 1,5 раза на усовершенствованных технологических узлах (5 нм и ниже). Обеспечивает точную изоляцию дефектов цепи сканирования на уровне транзистора. Обеспечивает точную изоляцию глубоких точечных дефектов.

Коррелировать с анализом DFM

Результаты диагностики можно соотнести с результатами анализа DFM для выявления важнейших конструктивных особенностей. Tessent Diagnosis может считывать базы данных результатов (RDB) из Calibre.

Надежная технология

Tessent Diagnosis — лидер на рынке технологий сканирования с высочайшим уровнем точности. Более 80% отчетов, созданных с помощью Tessent Diagnosis, были подтверждены с помощью процесса анализа отказов.

Улучшения цепной диагностики с помощью технологий Tessent

Джаянт Д'Соуза (Jayant D'Souza), старший менеджер по продукции компании Tessent, рассказывает об использовании технологии диагностики цепей высокого разрешения Tessent для повышения урожайности и своевременного выхода продукции на рынок за счет выявления более систематических дефектов и улучшения их разрешения до 80%.

Узнайте больше

Спросите эксперта — мужчина и женщина проконсультируются в офисе.

Готовы узнать больше о Tessent?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.