Почему платформа Tessent Platform?
Tessent Platform помогает командам разработчиков микросхем быстрее и с меньшими затратами ресурсов достигать целей по качеству производственных испытаний по сравнению с традиционными методами DFT. Эта проверенная на производстве автоматизация обеспечивает простое и консолидированное распределение функций между командами, что приводит к устойчивому и предсказуемому потоку.
Ускоренное внедрение DFT
Определите намерение с помощью вставки IP-адресов на основе спецификаций, единой унифицированной базы данных и передачи данных на основе описания Tessent Core. DFT IP и сигналы автоматически настраиваются для всех тестовых режимов.
Совместимость дизайна
Благодаря использованию инфраструктуры IEEE 1687 (IJTAG) вставка, извлечение ICL и ретаргетинг PDL поддерживаются как для Tessent, так и для IP-адресов сторонних производителей. Для производственного и внутрисистемного тестирования поддерживается несколько интерфейсов на уровне микросхем.
Гибкие модели использования
Благодаря интегрированным настройкам интроспекции и редактирования проектов в потоке можно настроить процесс экологичным образом. Можно использовать настраиваемые DRC, определяемые пользователем команды и пользовательские сценарии до или после вставки.