Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем использовать Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test предоставляет встроенное аппаратное обеспечение и необходимое программное обеспечение для применения высококачественных детерминированных тестовых шаблонов при одновременном сокращении времени тестирования по сравнению с традиционной логикой BIST.

Обеспечивает адаптивное тестирование

Внутрисистемное детерминированное тестирование позволяет изменять шаблоны тестирования по мере появления новых дефектов и моделей неисправностей или изменения содержания тестов.

Работает с SSN Tessent

Встроенный контроллер тестирования получает данные с интерфейсов шины, управляя внутренней шинной сетью Streaming Scan Network для передачи пакетов данных сканирования к ядрам для тестирования, сокращая время тестирования и улучшая профиль питания во время тестирования.

Повторно использует тестовые шаблоны

Повторно использует существующую инфраструктуру тестирования на кристалле для выявления скрытых, периодических, случайных или связанных с возрастом дефектов в течение срока службы продукта, обеспечивая повторное использование шаблонов на основе IJTAG и SSN для внутрисистемных приложений.

Реагирует на скрытые ошибки данных

Предоставляет полностью автоматизированные аппаратные и программные возможности, необходимые для реагирования на старение и факторы окружающей среды, проявляющиеся в виде скрытых ошибок/повреждений данных. Содержание теста может быть изменено по мере изменения требований к тестированию.

Тестируйте что угодно, где угодно и когда угодно

Выявляйте дефекты на протяжении всего срока службы устройства. Обеспечьте качество без дефектов и постоянную надежность, начиная с полупроводниковых пластин и заканчивая эксплуатационными условиями. Tessent In-System Test предлагает комплексное, масштабируемое и гибкое решение для обеспечения качества всего жизненного цикла с проведением тестов на основе HSIO и усовершенствованными моделями неисправностей.

Изображение силиконовой пластины с несколькими оттенками синего, отражающихся от нее.

Использование высококачественных детерминированных тестовых шаблонов

Tessent In-System Test (IST), выпущенный на ITC 2024, дополняет сеть Tessent Streaming Scan Network (SSN) и расширяет ее возможности использования в системной и полевой среде, расширяя тем самым передовые технологии, предоставляемые Tessent SSN. Разработчики могут применять шаблоны встроенных детерминированных тестов (EDT), созданные с помощью программного обеспечения Tessent SSN, через шину SSN непосредственно с помощью встроенного тестового контроллера.

Использование высококачественных детерминированных тестовых шаблонов

Tessent In-System Test объединяет внутрисистемный детерминированный тест (IS-EDT) с сетью Tessent Streaming Scan Network, чтобы пользователи могли запускать детерминированные шаблоны в системе. Хотя спрос на паттерны IS-EDT крайне важен в автомобильной промышленности, эта технология также приносит пользу проектам центров обработки данных и сетей. В этом документе описывается, как Tessent In-System Test отвечает требованиям внутрисистемного и полевого тестирования.

светящийся микрочип
центр обработки данных

Посмотрите вебинар IST

Посмотрите вебинар по запросу «Повышение качества внутрисистемного тестирования с помощью внутрисистемного детерминированного тестирования».

Узнайте больше