Добро пожаловать в IJTAG: путь к IEEE 1687 без рисков
Обеспечьте плавный переход на IJTAG, стратегию сканирования и тестирования блоков интернет-протокола (IP), без необходимости менять существующее оборудование.
Продукт Tessent IJTAG обеспечивает комплексную поддержку автоматизации внедрения стандарта IEEE 1687, обеспечивая IP-тестирование по принципу plug-and-play и интеграцию контрольно-измерительных приборов.
Найдите и извлеките сетевые данные IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) из списка соединений на уровне шлюза или RTL, затем создайте и вставьте сеть IJTAG, чтобы обеспечить единообразный доступ и использование встроенных IP-адресов.
Убедитесь, что IP соответствует стандарту IEEE 1687, и автоматически создайте испытательные стенды для моделирования.
Обеспечьте единообразный доступ к встроенным IP-адресам и их использование независимо от источника IP-адресов и расширьте свои возможности использования встроенных IP-адресов. Более быстрая интеграция делает графики проектирования более предсказуемыми.