Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Tessent Embedded Analytics

Тессент UltraSight

Ускорьте отладку, проверку и оптимизацию сложных многоядерных систем на кристалле (SoC), используя встроенные неинтрузивные инструменты. Затем вы можете наблюдать за тем, что происходит в проекте при запуске программного обеспечения в системе.

Ускорьте отладку, проверку и оптимизацию

Ускорьте отладку, проверку и оптимизацию сложных многоядерных SoC. Специалисты по отладке и программному обеспечению могут использовать встроенные неинтрузивные инструменты, такие как мониторы шин, мониторы сети на кристалле (NoC) и модули отладки CPU. Это позволяет им наблюдать за конструкцией, когда в системе работает операционное программное обеспечение. Эти инструменты обеспечивают полную видимость трафика на автобусах на уровне транзакций с помощью широкого спектра измерений, аналитики и сбора статистики. Все эти инструменты легко настраиваются и включают элементы управления и зависимости в стиле «логического анализатора», локальную буферизацию и перекрестный запуск. Доступ к приборам осуществляется через стандартные интерфейсы, такие как JTAG, USB2 или USB3.

Информационный документ

Отладка SoC: необходимость видимости

Software обеспечивает большую часть функциональности широкого спектра устройств и систем. Качество программного обеспечения и то, как программное обеспечение взаимодействует с аппаратным обеспечением, на котором оно работает, имеют первостепенное значение.

Дизайн упаковки микросхем, удерживаемый роботизированной рукой
Видео

Общесистемный функциональный мониторинг

Сложность современных SoC требует общесистемного подхода к отладке, проверке и оптимизации. Tessent UltraSight — это масштабируемое решение, объединяющее встроенные в чип встроенные аппаратные функциональные мониторы, пакет SDK на базе хоста и инструмент для создания функциональных систем мониторинга. Эта комбинация обеспечивает практическую визуализацию поведения системы при реальных нагрузках программного обеспечения и ускоряет вывод продукта на рынок.

Информационный документ

Оптимизация производительности SoC с помощью встроенной аналитики

Будьте в курсе основных тенденций, влияющих на технологические отрасли. Вы узнаете, как Tessent Embedded Analytics может помочь оптимизировать производительность SoC, превратив сложность в конкурентное преимущество.

Человек, использующий технологию для создания рендеринга
Пример из практики

Как Picocom оптимизирует SoC и сети 5G с помощью Tessent

Посмотрите, как Питер Клейдон, президент Picocom, объясняет, как Tessent Embedded Analytics обеспечивает ненавязчивый мониторинг и аналитику, используемые для оптимизации SoC Picocom для малых сотовых сетей 5G.

Учащиеся, работающие за компьютерами в классной и лабораторной обстановке
Электронный чип

Ускорьте отладку/оптимизацию SoC с помощью встроенного программного обеспечения

Узнайте, как встроенное программное обеспечение может стать превосходной альтернативой извлечению информации из встроенных мониторов

Узнайте больше