Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Интеллектуальная индивидуальная проверка микросхем

Solido IP Validation Suite

Первая в отрасли комплексная система обеспечения качества кремниевых IP-адресов при проектировании микросхем. Пакет Solido IP Validation предлагает самое быстрое и комплексное интегрированное решение для проверки IP-адресов, обеспечивающее полный и беспрепятственный контроль качества IP от проектирования до ввода в эксплуатацию на пленку для всех проектных представлений и редакций IP-адресов.


Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

стоковая графика
Комплексная проверка IP-адресов на основе кремния

Почему именно Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite обеспечивает самую быструю и полную гарантию качества кремниевых IP-адресов при проектировании микросхем. Он интегрируется с ведущими отраслевыми решениями, обеспечивая полный и беспрепятственный контроль качества интеллектуальной собственности от начала до конца, а также обеспечивает высококачественную публикацию IP-адресов на каждой итерации.

Solido Crosscheck

Полный контроль качества интеллектуальной собственности для проверки IP-адресов в режиме просмотра и перекрестного просмотра

  • Комплексная система проверки интеллектуальной собственности с более чем 300 проверками качества IP
  • Ускоряет сроки проектирования и улучшает качество кремния за счет выявления потенциальных проблем с интеллектуальной собственностью на ранних стадиях разработки

Твердый IPDelta

Масштабируемость, воспроизводимость и комплексность решение для контроля качества IP от версии к версии

  • Ускоряет циклы пересмотра IP-адресов, подтверждая ожидаемые изменения и выявляя неожиданные изменения
  • Обеспечивает высококачественную ревизию IP-адресов на каждой итерации
Человек в черной рубашке стоит у белой стены с темным предметом на размытом фоне.

Вебинар по запросу — лучшие практики контроля качества интеллектуальной собственности

Улучшите общее качество интеллектуальной собственности и снизьте риск ошибок проектирования, неоптимальной производительности и задержек

Solido IP Validation Suite

Цитаты клиентов

«IP памяти Renesas поддерживает широкий спектр условий эксплуатации. Чтобы быстро и всесторонне обеспечить надежность этих IP-адресов памяти, мы использовали Solido IP Validation Suite, который можно легко настроить в соответствии с нашими требованиями. Наши специальные правила способствовали улучшению качества IP-адресов памяти».
Сюдзи Катаяма, Ренесса

«Solido IP Validation Suite представляет собой комплексное решение по обеспечению качества. Он имеет надежные функции перекрестной проверки, которые упрощают и повышают эффективность контроля качества, а также очень удобен в использовании и настраивается. Solido IP Validation Suite обеспечивает точность, необходимую для библиотечных материалов, и возможность настройки в соответствии с нашими индивидуальными потребностями».
Королевский толстый глаз, Maxlinear

«Благодаря обширному набору валидационных проверок, проверенных на производстве, Solido IP Validation Suite позволил нашим командам контроля качества достичь более высокого уровня охвата, а нашим командам разработчиков — сделать больше в более короткие сроки. Теперь это решение является неотъемлемой частью нашей методологии контроля качества и позволяет нам уверенно и быстро выпускать дифференцированные конечные продукты».
Амир Шехата, Мишель

«Solido Crosscheck обеспечивает полный охват и согласованность между представлениями IP-адресов, используя комплексный и настраиваемый набор проверок IP-адресов для производства. Solido IP Validation Suite является неотъемлемой частью методологии Rivos по обеспечению качества интеллектуальной собственности и позволяет нам своевременно выявлять проблемы с интеллектуальной собственностью и соответствовать окончательным проектам самым высоким показателям качества».
Хема Рамамурти, Ривос

«Внедрение Solido IP Validation Suite позволило нам значительно ускорить процесс контроля качества интеллектуальной собственности. Благодаря этому решению у нас есть доступ ко всей системе контроля качества IP, включающей валидационные проверки в широком диапазоне проектных представлений в автоматизированном и настраиваемом потоке. Мы являемся поставщиком передовых технологий полупроводниковой памяти, поэтому при выведении на рынок новых IP-модулей Weebit ReRAM важно обеспечить качество наших продуктов за более короткий срок поставки».
Илан Север, Weebit Nano

Отдел новостей

Компания Siemens предоставляет комплексный кремниевый контроль качества для проектов микросхем нового поколения с помощью нового пакета Solido IP Validation Suite

Узнайте больше