Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Questa One Verification IQ

Зачем использовать Testplan Author?

Функции совместной работы Testplan Author позволяют создавать комплексные тестовые планы, управлять ими и поддерживать их. Он интегрируется с Questa, инструментами требований и стандартами безопасности, обеспечивая проверку на соответствие требованиям. Улучшение процессов при одновременном обеспечении отслеживаемости и прозрачности для ускорения закрытия.

Повторное использование тестового плана

Testplan Author обеспечивает эффективный переход от существующих методологий тестовых планов, напрямую импортируя тестовые планы Questa из электронных таблиц или UCDB, сохраняя установленные процессы и инвестиции вашей команды.

Прослеживаемость верификации

Testplan Author обеспечивает отслеживаемость верификации, связывая требования с тестами и метриками охвата для четкой видимости. Она автоматизирует показатели закрытия счетов, улучшает документацию и подотчетность в процессе проверки.

отслеживание соответствия

Использование Testplan Author для отслеживания соответствия требованиям обеспечивает артефакты безопасности для DO-254 и ISO 26262. Это улучшает отслеживаемость, повышает эффективность и упрощает аудиты, предоставляя упорядоченную документацию на соответствие требованиям.

Прослеживаемость дизайна

Использование Testplan Author для отслеживания реализации связывает проектный код с требованиями, обеспечивая соответствие требованиям. Повышает точность верификации, упрощает управление и обеспечивает тщательные оценки на протяжении всего процесса.

Основанные на требованиях

Использование Testplan Author для проверки, основанной на требованиях, позволяет согласовать верификацию с потребностями, улучшая организацию и отслеживаемость. Это упрощает процесс закрытия, повышая общую эффективность проверки и соответствие требованиям.

Основано на плане

Использование Testplan Author для верификации на основе плана повышает структуру, прозрачность и отслеживаемость при планировании верификации, обеспечивая эффективное управление процессами верификации и соответствие требованиям.

Questa One Verification IQ

Автор тестового плана

Testplan Author совместно разрабатывает планы тестирования для управления процессами верификации. Интегрированный со всеми приложениями Questa VIQ, он поддерживает покрытие с нескольких движков и использует управление жизненным циклом с помощью таких инструментов, как Siemens Polarion. Благодаря использованию Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) данные доступны в разных доменах, обеспечивая отслеживаемость от требований до проверки.

программное обеспечение, показывающее создание тестового плана с элементами, похожими на блок-схему, и боковым меню

Сопутствующие товары

Углубите свои знания о том, как questa one verification iq

Центр поддержки

Компания «Сименс Седа» предлагает всестороннюю поддержку клиентов по вопросам верификации questa one iq и всех наших продуктов.

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития функциональных возможностей организации в области процесса верификации, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Чтобы лучше понять передовые технологии функциональной верификации и способы их наиболее эффективного применения, посетите наш блог, где вы найдете информацию о концепциях, ценностях, стандартах, методологиях и примерах.