Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Avery Verification IP для памяти DDR?

Обеспечьте всестороннюю проверку и соблюдение протоколов и сроков. Портфель памяти DDR VIP — это комплексный портфель VIP-решений памяти для DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, используемый разработчиками систем на кристалле (SoC) и контроллеров памяти, использующими внешние компоненты памяти SDRAM и DIMM, а также разработчиками DFI-PHY.

В DDR VIP реализован полный набор моделей, средств проверки протоколов и наборов тестов на соответствие требованиям, использующих действительно гибкую и открытую архитектуру, основанную на 100% нативной реализации SystemVerilog и UVM.

Результаты

  • Двухрежимный RC/EP PCIe Gen1-6, ретаймер и PIPE PHY, а также дополнительный драйвер uCIe PHY BFM
  • Наборы тестов на соответствие требованиям
  • Руководство пользователя

Northwest Logic использует PCI-Xactor VIP, включая тесты на соответствие требованиям, для всесторонней проверки семейства ядер PCI Express NWL. Avery позволяет NWL получить высокий уровень тестового покрытия при разумных затратах усилий. Компания Avery очень чутко реагирует на потребности NWL, обновляет VIP в соответствии со стандартом PCIe и предоставляет услуги, помогающие NWL ускорить проверку.
Брайан Далленбах, старший директор, Группа контроллеров Rambus

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Узнайте больше

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития функциональных возможностей организации в области процесса верификации, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Изучение и обновление концепций, ценностей, стандартов, методологий и примеров, которые помогут понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.

Горизонты проверки

В публикации Verification Horizons представлены концепции, ценности, методологии и примеры, помогающие понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.