Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Questa One

Низкое энергопотребление

Комплексное решение для проверки энергопотребления и ранней оценки энергопотребления. Questa One Решение с низким энергопотреблением и поддержкой UPF 4.0 охватывает весь процесс проектирования: от выбора архитектуры и проверки на высоком уровне до разработки RTL, эмуляции и внедрения проектов ASIC и FPGA.

Questa One проверка подписи с низким энергопотреблением

Questa One Power Aware предлагает комплексную платформу верификации с расширенными функциями анализа энергопотребления для сложных систем на кристалле и поддерживает унифицированный формат питания (UPF) 4.0. Она объединяет динамическое моделирование Power Aware, пересечение тактовых доменов (CDC), динамические проверки масштабирования напряжения и частоты, разработку плана тестирования, расширенный анализ покрытия и унифицированную среду отладки с метриками покрытия.

Закат за рядом солнечных панелей с ветряными турбинами на заднем плане.

Усовершенствованная проверка низкого энергопотребления с помощью UPF 4.0

Узнайте, как последние достижения UPF 4.0 можно использовать для определения сложного энергопотребления в современных SOC. В этой статье описывается новый синтаксис, доступный разработчикам в UPF 4.0, и как Questa One Power Aware можно использовать для проверки намерения, определенного в UPF.

Мужчина работает на своем ноутбуке.

Откройте для себя сопутствующие технологии

Узнайте, в чем суть Questa One и технологии Siemens, которые представляют собой комплексное решение для снижения энергопотребления, и узнайте, как они могут помочь вам в решении сложных задач анализа энергопотребления.

Области решений с низким энергопотреблением

Узнайте больше о Questa One и более широкие технологии Siemens Power Aware, ускоряющие переход к малопотребляющему энергопотреблению.

Select...

Questa One Sim Xact упрощает внедрение GLS за счет инновационного формального анализа и автоматизации потоков, что приводит к более полной проверке подписи.

Углубите свои знания о Questa One низкое энергопотребление

Центр поддержки

Siemens EDA предлагает комплексную поддержку клиентов для Questa One решения с низким энергопотреблением.

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития технологических возможностей организации с низким энергопотреблением, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

В

нашем блоге вы найдете информацию и обновленную информацию о концепциях, ценностях, стандартах, методологиях и примерах, которые помогут понять передовые рабочие процессы и решения с низким энергопотреблением, а также способы их наиболее эффективного применения.