Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Questa One

Функциональная безопасность ISO 26262

Сократите затраты и время вывода продукта на рынок с помощью решения по функциональной безопасности Questa One ISO 26262, представляющего собой комплексный набор технологий, обеспечивающих правильную работу и отказы вашего продукта.

Ускоренное соответствие стандарту ISO 26262

Решение по функциональной безопасности Questa One ISO 26262 унифицирует рабочий процесс обеспечения безопасности, предоставляя полностью интегрированную комплексную платформу на базе искусственного интеллекта, которая объединяет ключевые области при систематических и случайных сбоях. Интеграция с более широкими решениями Siemens в области безопасности снижает затраты и обеспечивает предсказуемость графика, упрощая переход от требований к аудиту.

Устранение случайных сбоев

Узнайте больше о Questa One и других технологиях Siemens, ориентированных на безопасность, которые предназначены для анализа и устранения случайных отказов оборудования.

Select...

Рабочий процесс случайных отказов Siemens EDA

Уверенно достигайте своей цели ASIL с помощью решений Siemens, учитывающих безопасность, которые предназначены для устранения случайных сбоев и оптимизации рабочего процесса. От раннего архитектурного анализа до автоматической генерации метрик безопасности и создания сценариев безопасности этот комплексный подход обеспечивает соответствие требованиям, сокращает трудозатраты и ускоряет сертификацию, помогая эффективно достичь целей функциональной безопасности.

Устраните систематические сбои

Выявляйте и устраняйте систематические сбои с помощью умной верификации Questa One — набора механизмов верификации на базе искусственного интеллекта, оптимизированных в среде совместной работы, обеспечивающих предсказуемость графика, снижение затрат и обеспечение соответствия стандарту ISO 26262.

Группа разнопрофильных профессионалов в современной офисной обстановке, которые обсуждают и сотрудничают на большом сенсорном дисплее

Откройте для себя сопутствующие технологии

Откройте для себя базовые технологии Questa One, которые позволяют реализовать комплексное решение по стандарту ISO 26262, и узнайте, как они могут помочь вам решить самые сложные проблемы верификации.

Углубите свои знания о Questa One для стандарта ISO 26262

Центр поддержки

Siemens EDA предлагает клиентам поддержку мирового уровня по решению и продуктам по функциональной безопасности Questa One, отвечающим требованиям стандарта ISO 26262.

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития технологических возможностей организации в соответствии с ISO 26262, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Информация и обновления концепций, ценностей, стандартов, методологий и примеров, помогающие понять передовые рабочие процессы и решения ISO 26262 и способы их наиболее эффективного применения.