Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Ключевые функции

Формальная верификация аппаратного обеспечения IEEE 754 с плавающей запятой

Эффективный подход к обнаружению проблем, исключающий необходимость создания эталонных моделей, тестовых стендов или тестовых примеров. Лежащая в основе формальная технология внушает уверенность благодаря убедительным доказательствам, выходящим за рамки длительных циклов моделирования.

Приложение questa fpu разработано для обеспечения соответствия графических процессоров стандарту IEEE 754, который является эталоном точности вычислений с плавающей запятой. Он имеет ключевое значение для научных, звуковых, цифровых и графических вычислений, где точность имеет первостепенное значение в различных диапазонах значений. Полезность инструмента распространяется на различное аппаратное обеспечение, включая микросхемы ASIC и FPGA, которые являются неотъемлемой частью систем, в которых безопасность не подлежит обсуждению, например, в контрольно-измерительных приборах для автомобилей и атомных электростанций.

  • Обработка исключений является тщательной: проверяются все стандартные исключения, такие как недействительные операции, нулевые деления, переполнение или недополнение числовых значений.
  • Универсальность обеспечивается за счет поддержки различных режимов округления и возможности обработки различных уровней точности от половины до удвоенной, а также опций индивидуальной точности по мере необходимости.
  • Приложение FPU позволяет гибко настраивать проверочные проверки в соответствии с уникальными спецификациями оборудования или преднамеренными стандартными отклонениями.
  • Функции преобразования, включенные в приложение, облегчают переход между различными форматами с плавающей запятой, а также между целыми числами с плавающей запятой и знаком, расширяя их применимость в различных вычислительных сценариях.
Формальная верификация

Избранные информационные документы

Формальная верификация

Предстоящие мероприятия и мероприятия по запросу

Ознакомьтесь со всеми доступными видеозаписями официальных верификаций на Академия верификации.

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Узнайте больше

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития функциональных возможностей организации в области процесса верификации, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Изучение и обновление концепций, ценностей, стандартов, методологий и примеров, которые помогут понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.

Горизонты проверки

В публикации Verification Horizons представлены концепции, ценности, методологии и примеры, помогающие понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.