Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ИМПЕРАТОР С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

Сократите время выхода на рынок за счет сокращения времени вывода продукции на рынок

В современных проектах используются сложные отраслевые стандартные интерфейсы, которые необходимо проверить для обеспечения совместимости IP-сетей и поведения системы. Независимо от того, используется ли тот или иной интерфейс без изменений или настроен так, чтобы конечный продукт отличался от других, интеграция даже устаревших IP-адресов может привести к непредвиденным проблемам.

Формальная верификация

Избранные информационные документы

Формальная верификация

Предстоящие мероприятия и мероприятия по запросу

Ознакомьтесь со всеми доступными видеозаписями официальных верификаций на Академия верификации.

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Узнайте больше

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития функциональных возможностей организации в области процесса верификации, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Изучение и обновление концепций, ценностей, стандартов, методологий и примеров, которые помогут понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.

Горизонты проверки

В публикации Verification Horizons представлены концепции, ценности, методологии и примеры, помогающие понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.