Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Ключевая особенность

questa analyze failure позволяет избежать ручного анализа или выполнения шагов

В отличие от моделирования неисправностей, формальный анализ неисправностей исследует все возможные сценарии ввода без необходимости использования тестового стенда или стимулов. Может использоваться для выявления и устранения труднообнаруживаемых безопасных неисправностей, измерения эффективности аппаратных мер по их устранению

Questa Analyze Fault Questa Analyze автоматизирует анализ распространения или обнаружения неисправностей, предлагая точную классификацию неисправностей как на уровне RT, так и на уровне затвора. Он использует базу данных неисправностей в качестве входных данных и учитывает дополнительные конструктивные ограничения, а также дополнительные точки наблюдения и диагностики для усовершенствования процесса анализа

  • Значительное улучшение анализа безопасности и защиты интеллектуальной собственности.
  • Сосредоточен на аппаратных IP-адресах, умеет выявлять и изолировать нераспространяемые неисправности для повышения безопасности системы.
  • Сокращает время проверки, повышает эффективность процесса и методично упрощает анализ неисправностей для проверки безопасности.
  • Помогает соблюдать стандарты охраны и безопасности.
  • Точно различает критические неисправности, улучшая управление неисправностями.
Формальная верификация

Избранные информационные документы

Формальная верификация

Предстоящие мероприятия и мероприятия по запросу

Ознакомьтесь со всеми доступными видеозаписями официальных верификаций на Академия верификации.

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Узнайте больше

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития функциональных возможностей организации в области процесса верификации, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Изучение и обновление концепций, ценностей, стандартов, методологий и примеров, которые помогут понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.

Горизонты проверки

В публикации Verification Horizons представлены концепции, ценности, методологии и примеры, помогающие понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.