Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Обзор

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture — это революционное решение, которое предоставляет пользователю возможность проверять большие аппаратные системы, делает его идеальным инструментом для подтверждения структурных свойств логических функций, а также позволяет проводить дальнейшую проверку функциональных свойств в этих больших системах.


Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Инженер использует Questa Analyze Architecture на своем рабочем столе
Ключевые функции

Этот движок Analyze Architecture

Архитектурный движок использует технологию разбиения на разделы, учитывающие неисправности, для обеспечения анализа, эффективности и надежности задач анализа неисправностей и обслуживает отрасли, отвечающие требованиям безопасности, высокой надежности и критически важных задач. Уникальный набор функций позволяет проводить проверки безопасности, которые раньше были невозможны.

Analyze Architecture тщательно разделяет конструкцию на уровне RT или ворот на отдельные функциональные компоненты, одновременно проводя исчерпывающую проверку потенциальных архитектурных несоответствий. Эти несоответствия могут включать, помимо прочего, непредвиденную утечку, непреднамеренные сбои в управлении или нарушения, вызванные распространенными причинами. Например, два сценария, помеченные для анализа:

  • Неизвестные пути управления, обеспечивающие требуемую функцию или смягчающие последствия.
  • Пути эвакуации, при которых цепочки и логические элементы предполагаемой функции уклоняются от воздействия и обходят их.

  • Сопоставление и проверка архитектуры: согласовывает архитектуру системы со спецификациями проекта и разбивает проект на логические функции, обеспечивая согласованность и целостность каждого сегмента.
  • Каталогизация неисправностей по отдельным разделам: генерирует полный список неисправностей для каждого раздела, что облегчает точную идентификацию и устранение проблем.
  • Подробное логическое профилирование: каталогизирует важную логическую информацию, включая количество состояний, биты SRAM и комбинаторные оценки размера каждой функции.
  • Интерактивное управление перекрытиями: предлагает интерактивный инструмент отчетности для выявления и устранения перекрывающихся перегородок, повышая согласованность проекта.
Формальная верификация

Избранные информационные документы

Формальная верификация

Предстоящие мероприятия и мероприятия по запросу

Ознакомьтесь со всеми доступными видеозаписями официальных верификаций на Академия верификации.

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Узнайте больше

Академия верификации

Академия верификации предоставляет навыки, необходимые для развития функциональных возможностей организации в области процесса верификации, обеспечивая методологический мост между ценностными предложениями высокого уровня и низкоуровневыми деталями.

Блог о горизонтах верификации

Изучение и обновление концепций, ценностей, стандартов, методологий и примеров, которые помогут понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.

Горизонты проверки

В публикации Verification Horizons представлены концепции, ценности, методологии и примеры, помогающие понять, на что способны передовые технологии функциональной верификации и как их наиболее эффективно применять.