Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Анализ и оптимизация энергопотребления

PowerPro предлагает лучшие в своем классе возможности для разработки энергоэффективных систем с низким энергопотреблением, сочетая быструю и точную оценку мощности с лучшей в отрасли оптимизацией энергопотребления. Благодаря богатому набору функций и метрик он позволяет проектировать с низким энергопотреблением на протяжении всего цикла проектирования RTL.

ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Ключевые проблемы

Энергия — это самый неиспользованный способ вывести ваш продукт на новый уровень. Оптимизация энергопотребления может продлить ежедневное, еженедельное и пожизненное использование ваших продуктов. PowerPro позволяет анализировать RTL и уровень затвора. Изучите эту страницу и основной каталог PowerPro, чтобы узнать, как решить эту проблему.

Оценка мощности

Оценка мощности важна, так как изменения должны быть внесены быстро и проверены. Точность, доступность и контроль производительности — все это необходимо для лаконичного рабочего процесса. Нажмите ниже, чтобы узнать, как PowerPro решает эту проблему.

Мощность SoC

Мощность SoC представляет собой серьезную проблему, связанную с размером конструкции и масштабностью реальных рабочих нагрузок. PowerPro исследует полный профиль мощности микросхем при проектировании более миллиарда затворов, что позволяет управлять большими конструкциями.

Сила сбоев

Сила сбоев может внести значительный вклад в динамическую мощь дизайна. При появлении интенсивных процессов, таких как искусственный интеллект, мощность сбоев может составлять 40% динамической мощности.

Оптимизация энергопотребления

Проектирование устройств с низким энергопотреблением может создать серьезные проблемы для разработчиков RTL, поскольку оно требует не только опыта в области энергопотребления, но и значительных усилий по обнаружению и устранению проблем с питанием на ранних этапах процесса проектирования RTL.

Логотип Siemens Xcelerator со стилизованной буквой «X» и узким рисунком в сине-белых тонах.

Обучение PowerPro по запросу

Исследуйте, тестируйте и изучайте PowerPro с помощью Академии Xcelerator

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Передовые методы решения проблем проектирования с низким энергопотреблением

Эти методы необходимы для реализации энергоэффективных проектов с низким энергопотреблением и могут помочь вам уложиться в бюджеты на электроэнергию, снизить потенциальные проблемы с надежностью, связанные с энергопотреблением, и выявить тепловые проблемы на ранней стадии для принятия мер по их устранению. NXP представит свою точку зрения на применение этих методов. Вы узнаете, как наша платформа проектирования с низким энергопотреблением помогает разработчикам RTL упростить проектирование с низким энергопотреблением.

Виртуальный семинар по электропитанию: Оптимизация энергопотребления RTL: применение передовых практик для решения проблем проектирования с низким энергопотреблением

Платформа анализа и оптимизации энергопотребления PowerPro

PowerPro предлагает разработчикам RTL самый полный набор функций для «проектирования с низким энергопотреблением». Он предлагает анализ энергопотребления как для RTL, так и для проектов на уровне шлюзов, предварительные проверки питания для быстрого обнаружения проблем с питанием во время разработки RTL и шлюз тактовой частоты и памяти для оптимизации энергопотребления.

Библиотека ресурсов

Анализ и оптимизация энергопотребления PowerPro

Узнайте, как PowerPro от Siemens помогает соблюдать требования к энергопотреблению и обеспечивать энергоэффективные IP-адреса, обеспечивая разработку RTL с низким энергопотреблением на протяжении всего цикла проектирования и отбирая IP-адреса с низким энергопотреблением, а также отбирая IP-адреса с низким энергопотреблением на всех этапах проектирования.

Библиотека с книгами на полках и компьютером на столе.