Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Изучите дополнительные ресурсы

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Фотонный дизайн

Создайте свой проект PIC, значительно повысив производительность, используя методологию проектирования на основе схем или методологию проектирования, ориентированную на макет, и с использованием автоматической маршрутизации волноводов.

Дизайн только макета

  • Создайте дизайн PIC в редакторе макетов IC
  • Использование метода перетаскивания или методологии, основанной на сценарии
  • Используйте компоненты, поставляемые литейным заводом, разработанные пользователем, или любую комбинацию
  • Список соединений для моделирования может быть создан в качестве исходных данных для наших партнеров по фотонному моделированию
макет слайда 8 Только фото мама

Упрощение фотонной компоновки

  • Простое создание и редактирование волноводов
  • Автоматическая вставка пересечений
  • Прецизионная привязка к оптическим контактам
  • Волновой путеводитель по проверке контактов
Рекламное изображение продукта, на котором изображен человек в голубой рубашке на белом фоне.

Полный процесс проектирования PIC

  • Проверка фотонной компоновки с помощью правил проектирования, основанных на уравнениях Calibre
  • Фотонное моделирование поддерживается интеграцией с нашими партнерами

    • Партнерами по моделированию являются Optiwave, VPiphotonics и Lumerical
  • Фотонные PDK доступны на нескольких литейных заводах
  • Доступно для сценариев на Python
  • L-Edit Photonics доступна как в Linux®, так и в Windows®
макет слайда 9 Только увеличение изображения с помощью ZoomMin

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Напишите нам

Свяжитесь с нашим отделом продаж: 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000