Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Обзор

Проектирование цепей

Аналоговый процесс проектирования со смешанными сигналами, обеспечивающий сбор данных о проекте, настройку моделирования, запуск и проверку результатов анализа.<br/><br/>

Промоизображение вебинара GF

Ресурсы по проектированию схем

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съемка IC Design Custom Design

S-Edit повышает производительность при работе с самыми сложными конструкциями микросхем. После создания схемы можно настроить, запустить и проанализировать необходимые прогоны моделирования Analog Mixed. Затем компоновка, управляемая схемой, может использоваться для управления процессом компоновки.

Обрабатывает ваши самые сложные, полностью персонализированные проекты

  • Встроенный в OpenAccess
  • Несколько просмотров на ячейку для поддержки аналогового проектирования смешанных сигналов, включая: SPICE, схему, Verilog, Verilog-A, макет, Verilog-AMS, VHDL и VHDL-AMS
  • Ускоряет процесс преобразования схемы в макет с помощью SDL и ECO
  • Поддерживается более 180 PDK из более чем 30 литейных заводов
  • Полностью программируемый и расширяемый с помощью командного языка Tcl/Tk
Улыбающаяся женщина с кудрявыми волосами в голубом свитере на розовом фоне

Полнофункциональная среда захвата схем

  • Расширенная поддержка массивов и шин
  • Поддержка унаследованных подключений
  • Сравните две схемы и визуально отобразите различия
  • Перекрестный анализ схемы, макета и отчета Calibre LVS с выделением сети и устройства
  • Настраиваемые проверки правил электрооборудования на схемах (ERC)
  • Интеграция с инструментами контроля версий
  • Доступно как в Linux, так и в Windows
S-Edit со ссылкой на моделирование

Настройка, запуск и просмотр результатов моделирования

  • Быстрый просмотр статуса моделирования «пройден» или «пройден» во всех прогонах моделирования
  • Назад аннотируйте результаты моделирования DC OP и параметры малых сигналов переменного тока для устройств непосредственно на схему
  • Можно определить несколько испытательных стендов для различных наборов имитационного анализа или симуляторов.
  • Легко настраивайте развертки, углы, анализ по методу Монте-Карло и другие анализы
  • Отслеживайте и агрегируйте все имитационные измерения для проекта
Результаты моделирования трека

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000