Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Виртуальные оптические сети

Интерфейсы Veloce — виртуальный OTN

Решение виртуальной оптической транспортной сети (OTN) предоставляет возможности проверки и анализа кадров OTN, возможности генерации кадров OTN с различными типами клиентских сигналов и иерархиями мультиплексирования.

Почему виртуальный OTN Veloce?

PCI Express и сопутствующие протоколы, такие как Compute Express Link (CXL), доминируют в потребностях в использовании межсоединений при проектировании на системном уровне. Согласно исследованию, объявленному на конференции разработчиков PCI-SIG в 2023 году, общий доступный рынок технологий PCI Express на таких рынках, как центры обработки данных, периферия, связь, искусственный интеллект, автомобильная промышленность, системы хранения данных и мобильные устройства, достигнет 10 миллиардов долларов к 2027 году.

Чтобы удовлетворить потребности инженеров-электронщиков, проверяющих конструкции на этих рынках, Siemens разработала протокольные решения для PCI Express и CXL, которые предоставляют возможности предварительной и последующей проверки микросхем для нужд аппаратной эмуляции и прототипирования. Эти решения Veloce предоставляют высокоскоростные решения для проверки, которые позволяют компаниям удовлетворять свои потребности в сроках вывода на рынок сложных проектов в нескольких областях.

Кроме того, портфель решений по верификации на основе AMBA обеспечивает эффективную среду для проверки систем на кристалле (SOC), содержащих матрицу AMBA.

Возможности виртуального OTN:

  • Комплексное виртуальное решение OTN со стопроцентной детерминированностью и полной видимостью проекта
  • Поддержка интерфейсов OTL и FOIC
  • Управление полем OH в обоих направлениях
  • Поддерживаемые интерфейсы OTL: OTL4.4, OTL4.10
  • Поддерживаемые интерфейсы FlexO: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 и FOIC2.8
  • Режимы управления на основе графического интерфейса, Tcl/Python
  • Поддержка настройки отдельных потоков Rx и Tx
  • Поддержка визуализации деталей фреймов FlexO
  • Опция автоматического сохранения и загрузки конфигурации
  • Трассеры Tx и Rx с полным содержимым кадров
  • Внедрение и обнаружение ошибок как в OTL, так и в FOIC на различных уровнях OH
  • Поддерживается мультиплексирование по нижним иерархиям
  • Удаленная поддержка OTN

Тематические ресурсы

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Наши специалисты по продуктам и продажам всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000

Электронная почта: eda.sales.sisw@siemens.com

Присоединяйтесь к сообществу разработчиков IC

Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.

Центр поддержки

Центр поддержки Siemens предоставляет вам все в одном удобном месте: базу знаний, обновления продуктов, документацию, заявки на поддержку, информацию о лицензиях/заказах и многое другое.

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.