Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Интерфейсы для высокоскоростной беспроводной связи

Интерфейсы Veloce — виртуальный 5G

Veloce virtual 5G fronthaul — это комплексное виртуальное решение для проверки интерфейсов проектирования радиоустройств, распределенных устройств и/или центральных блоков. Он работает путем обмена фреймами протокола Ethernet fronthaul с тестируемым устройством (DUT).

Почему виртуальный 5G Veloce?

Виртуальное решение 5G представляет собой экземпляр программного обеспечения ETHG/ETHG-DPI, работающего на хосте совместной модели, где виртуальный трансактор Ethernet xRTL подключается к DUT через интерфейс Null-phy (интерфейс MII) или специализированный трансактор MPG (интерфейс PCS) в эмуляторе Veloce. EthG — это программное приложение, которое работает на хосте совместной модели, подключенном к эмулятору Veloce. Он представляет собой набор BBU (блоков основной полосы частот) или RU (радиоблоков) с уникальными пользовательскими конфигурациями и возможностями. eTHG генерирует потоки фронтальных протоколов 5G Ethernet, такие как eCPRI, RoE, O-RAN или стандартный Ethernet, и отправляет их подключенному BBU или RU DUT, работающему на эмуляторе, через ETHG-DPI по высокоэффективному каналу комодели Veloce. EthG также принимает и анализирует Ethernet-кадры 5G Fronthaul, полученные от DUT, а также проводит глубокий анализ производительности и валидацию полученного трафика. Приложение eThG предоставляет возможность проверки RU или DU DUT путем создания «на лету» среды из нескольких RU и BBU, подключенных и взаимодействующих друг с другом.

Функции виртуального 5G Veloce:

  • локальные сети 10G, 25G, 50G, 100G, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Очень гибкие функции плоскостей C и U с новейшими типами и опциями удлинителей
  • Комплексная плоскость S с GPS, PTPv2, синхронизацией/SSM, 1PPS
  • Поддержка сети в реальном времени на плоскости M с помощью DHCP, NETCONF/YANG
  • Наносекундная точность синхронизации
  • Эмулируйте O-RU или O-DU
  • Генерация, захват, воспроизведение и анализ трафика 5G
  • Виртуальное 5G MIMO, моделирование каналов и аналоговое радиочастотное моделирование — общая архитектура FMU
  • Эталонная платформа 5G с передней панелью и различными инструментами 5G, такими как VTL CPRI, JESD и т. д.
  • Поддержка в виртуальном домене, например триггер события HW
  • Поддержка автоматизированной тестовой среды для запуска передачи, синхронизации воздушного зазора и т. д.
  • Отладка на основе правил, таких как табло, утверждения, время и внедрение ошибок и многое другое
  • Совместимость до и после Si — полностью совместима с потоком Veloce X-STEP
  • Расширенная аналитика O-RAN (плоскость C/U, плоскость S)
  • Расширенные функции, такие как подтип RoE 16, MACsec и т. д.
  • Высокопроизводительная эмуляция, настроенная со всеми другими приложениями эмуляции Veloce, такими как Hycon, Power App и т. д.

Ресурсы по теме

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Наши специалисты по продуктам и продажам всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000

Электронная почта: eda.sales.sisw@siemens.com

Присоединяйтесь к сообществу разработчиков IC

Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.

Центр поддержки

Центр поддержки Siemens предоставляет вам все в одном удобном месте: базу знаний, обновления продуктов, документацию, заявки на поддержку, информацию о лицензиях и заказах и многое другое.

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.