Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Переопределение обработки проверочных пакетов

Быстрые интерфейсы PCIe

Предлагает революционные возможности для простой обработки растущего пакетного трафика и сложности.

Почему именно Veloce PCIe?

Руководители по проектированию и проверке идут в ногу с развитием стандартов Интернета периферийных компонентов (PCIe), и Veloce PCIe Gen 7 занимает лидирующие позиции, предлагая революционные возможности для простой обработки растущего пакетного трафика и сложности. Теперь наше решение полностью поддерживает стандарт PCIe Gen7 0.9 и обеспечивает беспрепятственную интеграцию в различных сценариях использования, включая моделирование, ускорение, управление транзакторами и автономную генерацию трафика VirtuaLab. Veloce устанавливает новый стандарт анализа и измерения производительности на системном уровне для передовых проектов.

Функции Veloce PCIe:

  • Поддержка стандарта PCIe gen7 0.9: обеспечивает соответствие новейшей спецификации PCIe и бесперебойное взаимодействие с ней.
  • Обработка большого пакетного трафика: поддерживает в 4-5 раз больше обычного пакетного трафика, оптимизируя поток для нескольких хостов, устройств, DUT и конечных точек.
  • Возможности анализатора протоколов: Реализуйте самую современную статистику и измерения производительности в одновременных интерфейсах с помощью реальной панели управления производительностью.
  • Комплексная совместимость: адаптируется к потребностям моделирования, ускорения и управления на тестовом стенде Transactor, а также расширена до возможностей VirtuaLab по автономной генерации трафика и обработке устройств.
  • Расширенное управление трафиком: смешивайте и сопоставляйте трафик PCIe и CXL, включая одноранговый трафик PCIe 5 и 6, с плавным переходом между режимами Flit и Non-Flit.
  • Анализ на системном уровне: лучшие в отрасли возможности для гипермасштабируемых компаний по проверке и масштабированию проектов с учетом индивидуальных рабочих нагрузок.
  • Удобный интерфейс: обеспечивает общее представление всех инстансов для сбора и просмотра трафика для оптимизации рабочего процесса и повышения производительности.

Ресурсы по теме

Готовы сегодня с кем-нибудь поговорить?

Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Свяжитесь с нашим отделом продаж 1-800-547-3000

Присоединяйтесь к сообществу разработчиков IC

Присоединяйтесь к обсуждению новых тем, функций, контента и технических экспертов.

Центр поддержки

Центр поддержки Siemens предоставляет вам все в одном удобном месте: базу знаний, обновления продуктов, документацию, заявки на поддержку, информацию о лицензиях и заказах и многое другое.

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.